(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2連はしご

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,043円 ~ 94,232円
税込価格
60,547円 ~ 103,655円

【特長】・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。・安定性抜群の大型脚端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 正面有効幅(mm):
    322(上はしご) 353(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~3.9
5~5.9
4969182263213
455-5775
3.63~ 5.36
13400.0
1台
10

1個

55,043( 60,547円 )

4日目

3~3.9
6~6.9
4969182263220
455-5783
3.98~ 6.05
14700.0
1台
10

1個

60,421( 66,463円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。
・安定性抜群の大型脚端具を採用しています。
・エンドレス構造でロープのたるみを防止できます。
・端具部の樹脂には環境に優しいエラストマー素材を使用しています。
・専門性を重視したオプションを使用することで用途も幅広く対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連はしご

2連はしご

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

      階段はしご

      階段はしご

        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

          サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

            アルミ2連はしご HE2型

            アルミ2連はしご HE2型

              3連はしご TRN

              3連はしご TRN

                3連はしご KHS-T

                3連はしご KHS-T

                  二連はしごサンノテ

                  二連はしごサンノテ

                    3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                    3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                        伸縮はしご スーパーラダーSL型

                        伸縮はしご スーパーラダーSL型

                          3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                          3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ
                            通常価格 55,043円 21,873円 123,957円 33,334円 197,126円 43,789円 77,436円 281,112円 48,626円 124,629円 50,547円 137,501円 139,250円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   12日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し
                            最大使用質量(kg) 130 100 100 100 100 100 100 100 130 100 100 100 130
                            正面有効幅(mm) 322(上はしご) 353(下はしご) - 400 - - - 325(上、中はしご)353(下はしご) 358 - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 345 - 269 - - - 345 344 - - - - -

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました