(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
147,481円
税込価格
162,229円

【特長】・赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    赤外線オイル
  • 電源(V):
    単相100
  • タンク容量(L):
    25
  • 本体寸法幅(mm):
    894
  • 本体寸法奥行(mm):
    547
  • 本体寸法高さ(mm):
    960
  • 暖房目安(コンクリート):
    81畳(134m2)
  • 暖房目安(木造):
    58畳(96m2)
  • 燃料消費量(L/h):
    2.4
  • 発熱量(kW/h):
    23
  • 質量(g):
    39000
  • 燃焼持続時間(h):
    10
  • 運転音(dB):
    62
  • 特長1:
    赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです
  • 燃焼方式:
    ノズル噴霧方式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
周波数
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
78
50Hz
4521542645659
459-9411
1台

1個

147,481( 162,229円 )

4日目

77
60Hz
4521542645666
459-9420
1台

1個

147,481( 162,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"

    熱風機 SHD-15FⅢ

    熱風機 SHD-15FⅢ

      熱風機(デジタル電子温度制御型)

      熱風機(デジタル電子温度制御型)

        間接熱風ヒーター CJ2

        間接熱風ヒーター CJ2

          ブライトヒーター

          ブライトヒーター

            オリオン ジェットヒーター(Eシリーズ)

            オリオン ジェットヒーター(Eシリーズ)

              熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

              熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

                オイルタンク 95L

                オイルタンク 95L

                  足温器

                  足温器

                    メーカー 静岡製機 アズワン スイデン 静岡製機 オリオン機械 オリオン機械 オリオン機械 静岡製機 ピオニーコーポレーション
                    通常価格 147,481円 666,000円 199,920円 273,130円 229,312円 133,333円 161,268円 33,653円 48,372円
                    通常出荷日 1日目~   10日目   8日目~   4日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ その他 その他
                    種類 赤外線オイル - その他 - - - 熱風オイル その他 電気
                    電源(V) 単相100 - - 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100
                    タンク容量(L) 25 - - 別売 40 54 - 95 -
                    本体寸法幅(mm) 894 - - - - - - - -

                    赤外線オイルヒーター"バルシックスmini F1"のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました