(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

通常単価(税別)
178,828円
税込単価
196,711円

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。【特長】・ビニールダクトの取り付けができ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    熱風オイル
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    232/313
  • タンク容量(L):
    別売
  • 本体寸法幅(mm):
    554
  • 本体寸法奥行(mm):
    998
  • 本体寸法高さ(mm):
    746
  • JANコード:
    4521542678107
  • トラスココード:
    459-9322
  • 燃料消費量(L/h):
    3.6
  • 発熱量(kW/h):
    35
  • 質量(g):
    50000.0
  • 運転音(dB):
    67~71
  • 特長1:
    ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能/大型車輪で移動も容易
  • 燃焼方式:
    ノズル噴霧方式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧、風圧、ファン異常
  • 段積
  • 50/60Hz兼用型
  • 防炎ダクト・ダクトバンド給油ホース5m標準装備
  • 別置タンク必要
熱出力35kW
30,100kcal/h
燃料消費量3.6L/h
油タンク容量別売
定格電圧及び消費電力(50/60Hz)AC100(232/313W)
温風吐出量45/52m3/min
運転音67/71dB(A)
外形寸法(高×幅×奥行)746×554×998mm 吐出口φ455
質量(タンク空時)50kg
電源コード長さ4.8m

外形図

熱風スポットヒーターホットガンDH II 外形図

注意・禁止事項

HGシリーズは暖房機ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-DH2

1台

1個

178,828( 196,711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。
【特長】
・ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です
・大型車輪で移動も容易です
・45m3/minの大風量を吐出
・2P/3P兼用プラグ使用(アース付)
【用途】
・建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"の型番HG-DH2のページです。
型番HG-DH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

    間接熱風ヒーター CJ2

    間接熱風ヒーター CJ2

      ダクト

      ダクト

        ガードフェンス

        ガードフェンス

          遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

          遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

            石油タンク(屋内用)

            石油タンク(屋内用)

              足温器

              足温器

                遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                  メーカー 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 コロナ ピオニーコーポレーション ダイキン工業(空調)
                  通常価格 178,828円 273,130円 15,813円 31,571円 140,060円 12,415円 48,372円 27,500円
                  通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   7日目  
                  商品タイプ ヒーター・ストーブ - その他 その他 ヒーター・ストーブ - その他 ヒーター・ストーブ
                  種類 熱風オイル - - - 遠赤外線 - 電気 -
                  電源(V) 単相100 単相100 - - 三相200 - 単相100 -
                  消費電力(W) 232/313 - - - 1500~3000(4段階) - 150 -
                  タンク容量(L) 別売 別売 - - - - - -

                  熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました