(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,187円
税込単価
59,606円

一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まるヒーター。【特長】・従来品に比べ発熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    遠赤外線
  • 本体寸法奥行(mm):
    170
  • 本体寸法高さ(mm):
    154
  • プラグ:
    なし
  • 電源コード:
    なし
  • 特長1:
    床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
  • その他仕様:
    電源コードなし天吊りタイプ
  • 内容量:
    1台

型番

EG-15RK 解除

Loading...

スペースを取らない天吊りタイプの遠赤外線ヒーター

床​に​空​き​ス​ペ​ー​ス​が​少​な​い​工​場​で​も​安​全​に使える​快​適​暖​房

床​に​空​き​ス​ペ​ー​ス​が​少​な​い​工​場​で​も​安​全​に使える​快​適​暖​房

製品仕様

品番電源
(V)
プラグ消費電力
(kW)
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ
標準消費
電力料金
質量
(kg)
EG-15RK単相200なし1.51200×170×15441円/h6.2
  • 電源コードなし
  • 天吊りタイプ
  • 連数:天吊1連
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
消費電力(W)
本体寸法幅(mm)
標準消費電力料金
トラスココード
JANコード
質量(g)
本体寸法(mm)幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-15RK

単相200
1500
1200
24.6円/h
462-2316
4957902021250
6200
1200
1台

1個

54,187( 59,606円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な電気ストーブに比べ体の中から暖まるヒーター。
【特長】
・従来品に比べ発熱管の径を長くし約15%も赤外線量がアップし、さらに30%も高寿命化
・Φ10(直径10mm)の発熱管を二重管化しより安心して使用可能
・発熱管の中心のニクロム線の周りをマグネシアで保護し衝撃に強く、長寿命に
・発熱管表面温度が約700~850℃に達し、しかも遠赤外線で人体への熱吸収効率が良い
・空気を暖めず、人と物のみ暖め可能
【用途】
・床に設置スペースがとれない場所に
・天吊りや壁かけにて使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)の型番EG-15RKのページです。
型番EG-15RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

    遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

      遠赤外線ヒーター(ツインタイプ) SEH-30A-2

        セラムヒート用スタンド

        セラムヒート用スタンド

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

          ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

            屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

            屋外用電気ストーブ パラソルヒーター

              ポータースモーク専用液

              ポータースモーク専用液

                メーカー DENSO DENSO スイデン ダイキン工業(空調) ミヤサカ 山岡金属工業 ダイニチ
                通常価格 54,187円 99,465円 82,441円 11,299円 7,101円 584,583円 6,161円
                通常出荷日 17日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   4日目  
                商品タイプ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ その他 ヒーター・ストーブ その他
                種類 遠赤外線 - 遠赤外線 - - 電気 -
                本体寸法奥行(mm) 170 - - - - - -
                本体寸法高さ(mm) 154 - - - - - -
                プラグ なし なし - - - - -

                遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 複数台のエンセキに対し温度コントローラー又は、単体スイッチを1個で操作可能ですか。
                A
                操作できません。1台につき1個使用です。
                Q 塗装などのシンナーを扱う場所での使用は可能ですか。
                A
                使用できません。可燃性ガスの漏れる恐れのある場所や導電性粉塵のある場所では使用しないでください。

                この商品のバリエーション

                型番
                EG-RK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                電源
                (V)
                消費電力
                (W)
                本体寸法幅
                (mm)
                標準消費電力料金 トラスココード JANコード 質量(g) 本体寸法(mm)幅 内容量

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                ---------

                ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました