(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
  • 数量スライド割引

保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃) (レビュー)

通常価格(税別)
270円 ~ 688円
税込価格
297円 ~ 757円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・繰り返し使用可能です。
・容器タイプです。
・あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
・30L以上のクーラーボックスに最適です。
【用途】
・繰り返し搬送される配送など。

保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    凍結温度での短時間輸送
    評価 5.0満足度:5.02018/07/30
    強保冷タイプを購入させていただきました。
    マイナス温度を維持したまま輸送する必要があったのですが、
    凍結までに要する時間、マイナス温度の保持時間ともに要求を満たしており、それでいて安いので、この商品はコストパフォーマンスに優れていると思います。
    なお、きちんと凍結したかどうかは見た目の変化で判断できます。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

      保冷剤(板状・棒状)

      保冷剤(板状・棒状)

        発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

        発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170

          超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

          超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

            クールネックバンド

            クールネックバンド

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                冷や冷やクールネック No.7180

                冷や冷やクールネック No.7180

                  抗菌クールタイム

                  抗菌クールタイム

                    保冷剤(500g 800g)

                    保冷剤(500g 800g)

                      170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

                      170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

                        あせとりデコタオル

                        あせとりデコタオル

                          クールベスト用保冷剤

                          クールベスト用保冷剤

                            メーカー トラスコ中山 イノアック イノアック パール金属 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トーヨーセフティー パール金属 エスコ エスコ 昭和商会 トラスコ中山
                            通常価格 270円 206円 340円 1,055円 16,687円 930円 13,264円 168円 96円 285円 890円 1,634円 80円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷容器 - - - - 保冷剤 保冷剤 保冷剤 - 保冷剤
                            材質1 容器:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 33 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。