ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。【特長】・インテリアのガラスを...
外観図
品番 | 色 | 幅×長さ (m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
MS-1209 | 半透明 | 1.27×0.9 | 0.119 | 205 |
MS-1218 | 半透明 | 1.27×1.8 | 0.119 | 410 |
MS-1224 | 半透明 | 1.27×2.4 | 0.119 | 545 |
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。
【特長】
・インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にも使用可能。
・ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少。
・紫外線を99%以上カットするので商品や家具類の退色を防止。
・直射日光が当たる外壁ガラスに使用する場合、種類により熱割れを起こす場合あり。
【用途】
・目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。