(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用汗止め さわやかバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット用汗止め さわやかバンド

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
271円
税込単価
298円

保護帽のヘッドバンドに巻き付ける汗取り。【特長】・保護帽のヘッドバンドに装着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    399-3931
  • 長さ(mm):
    270
  • 幅(mm):
    100
  • JANコード:
    4546721100477
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    表地:ナイロントリコット
  • 材質2:
    裏地:ウレタン
  • 特長:
    ヘルメットの内装の額に簡単に装着でき、汗を吸収し爽快感を高めます。クッション性、通気性があり、洗濯して、繰り返しの使用が可能です。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

ヘルメット用汗止め"さわやかバンド"の外観

ヘルメット用汗止め"さわやかバンド"の外観

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1901

1枚

5個

271( 298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保護帽のヘッドバンドに巻き付ける汗取り。
【特長】
・保護帽のヘッドバンドに装着してひたいの嫌な汗を吸収。
・クッション性・通気性があり、当たりが柔らか洗濯して繰り返し使用可能。
・ポリエステル製。
【用途】
・ヘルメットのヘッドバンドに装着して、汗を吸収。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用汗止め さわやかバンドの型番1901のページです。
型番1901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット用汗止め さわやかバンド

ヘルメット用汗止め さわやかバンド

    汗とりパッド 弱粘着タイプ

    汗とりパッド 弱粘着タイプ

      TRUSCO たれクール

      TRUSCO たれクール

        ヘッドアップ バンダナ型キャップ

        ヘッドアップ バンダナ型キャップ

          汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

          汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

            シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド

            シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド

              空調リュック COOL PACK02

              空調リュック COOL PACK02

                メーカー 谷沢製作所 バイリーンクリエイト トラスコ中山 ミドリ安全 バイリーンクリエイト トラスコ中山 空調服
                通常価格 271円 5,357円 972円 1,762円 4,250円 680円 3,869円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目~  
                商品タイプ 頭周り用品 - - - - - その他
                ブルー - - - - - -
                トラスココード 399-3931 - - - - - -
                長さ(mm) 270 - - - - - -
                幅(mm) 100 - - - - - -

                ヘルメット用汗止め さわやかバンドのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                ヘルメットの汗止め
                評価 4.0満足度:4.02019/06/26
                暑くなってきたのでヘルメット内の汗が顔に流れ落ちて
                来るようになってきたのですが、このバンドをすることで
                汗を吸い取って顔に流れてくるのは防げるようになりました。
                安いので予備があると良い。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました