(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すりガラス調フィルム フォグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すりガラス調フィルム フォグラス

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,599円 ~ 5,760円
税込価格
5,059円 ~ 6,336円

貼るだけでスリガラス調の風合いが得られる装飾用シート。【特長】・フォグラスのエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 長さ(mm):
    2000
  • 厚み(mm):
    0.012
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂
  • 幅(mm):
    1010

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 基材:塩化ビニル系樹脂
  • 粘着剤:アクリル系強粘着・再剥離タイプ
  • 対アクリル貼り:○
  • UVカット:無
  • 出力対応:溶剤系インクジェット
窓用装飾フィルム(サンド)の外観

窓用装飾フィルム(サンド)の外観

窓用装飾フィルム(サンド)の使用例

窓用装飾フィルム(サンド)の使用例

注意・禁止事項

  • ※ ご使用のモニターによって、実際の色・質感と違って見える場合があります。実際の色・質感は、必ずカタログまたはサンプルにてご確認ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
紫外線透過率(%)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サンドストライプA
4949381013888
759-9331
<1
1本
10

3個

5,760( 6,336円 )

1日目

透明エンボス
4949381009683
413-9691
41
1巻
10

3個

4,599( 5,059円 )

1日目

サンドブラウン
4949381013901
759-9340
<1
1本
10

1個

5,400( 5,940円 )

4日目

サンドスモーク
4949381013918
759-9358
<1
1本
10

3個

5,400( 5,940円 )

1日目

白色エンボス(濃)
4949381009706
413-9704
6
1巻
10

3個

4,599( 5,059円 )

1日目

白色エンボス(淡)
4949381009690
413-9712
35
1巻
10

3個

4,599( 5,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

貼るだけでスリガラス調の風合いが得られる装飾用シート。
【特長】
・フォグラスのエンボスが、ウインドウやパーティションを清爽に演出。
・糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群。
【用途】
・パーテーションやウィンドウ面の目隠しや装飾に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すりガラス調フィルム フォグラス

すりガラス調フィルム フォグラス

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

      白タオル

      白タオル

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

              スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

              スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

                アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・サトルモザイク

                      アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー

                      アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー

                        スコッチティント NANO70S シートタイプ

                        スコッチティント NANO70S シートタイプ

                          スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                          スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                            メーカー 中川ケミカル スリーエムジャパン ニシオ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アサヒペン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アサヒペン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,599円 1,510円 527円 1,594円 1,594円 1,594円 1,492円 2,236円 1,779円 1,779円 2,169円 2,859円 3,168円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム - フィルム フィルム フィルム フィルム - フィルム フィルム - フィルム フィルム
                            長さ(mm) 2000 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.012 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            すりガラス調フィルム フォグラスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            自社で扉を作製した際に貼り付けて使用しました。一人で作業したので少し大変なところもありましたが、使用には問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            休憩室窓用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/19
                            貼り付けに関しては丁寧にやれば見栄えも良く透明だった窓がすりガラス同等レベルになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました