(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
206円 ~ 333円
税込価格
227円 ~ 366円

【特長】・繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。・-21℃の冷凍庫で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

保冷剤 マイナス11℃グレードの詳細

保冷剤 マイナス11℃グレード CAH-200-11 商品イメージ

保冷剤 マイナス11℃グレード CAH-200-11 商品イメージ

保冷剤 マイナス11℃グレードの仕様

CAH-200-11

  • 製品サイズ(W×L×T):90×150×19mm
  • 製品重量:210g
  • 容器:ポリエチレン製プラスチック容器
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4905564000908
215-4731
200.000
袋:ナイロン(PA)、不織布、ポリエチレン(PE)
中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
90
23
150
1個

10個

206( 227円 )

1日目

-
4905564000915
215-4749
500.000
袋:ナイロン(PA)、不織布、ポリエチレン(PE)
中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
145
24
190
1個

10個

333( 366円 )

2日目

4905564815601
375-9962
210.000
容器:ポリエチレン(PE)
中身:水、ゲル剤(CMC)、保存料、着色料
90
19
150
1個

10個

212( 233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
・-21℃の冷凍庫で、24時間で凍ります。
【用途】
・飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

    保冷剤(板状・棒状)

    保冷剤(板状・棒状)

      保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

      保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

        クールネックバンド

        クールネックバンド

          保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

          保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

            195x255x35mm 強力保冷剤

            195x255x35mm 強力保冷剤

              170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

              170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

                EPボックス

                EPボックス

                  クールベスト用保冷剤

                  クールベスト用保冷剤

                    保冷剤(500g 800g)

                    保冷剤(500g 800g)

                      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

                      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

                        抗菌クールタイム

                        抗菌クールタイム

                          スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

                          スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

                            メーカー イノアック イノアック トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ 三甲 トラスコ中山 エスコ 三重化学工業 パール金属 三重化学工業
                            通常価格 206円 340円 270円 930円 163円 1,720円 890円 1,356円 80円 285円 4,425円 96円 3,906円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 - 保冷剤 - 保冷剤 保冷容器 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            保冷剤
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            会社支給の夏場ドリンクの冷え対策に購入しました
                            もう少し安い方がよいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました