(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ブルーシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水ブルーシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
660円 ~ 14,725円
税込価格
726円 ~ 16,198円

作業用から一般家庭まで幅広く使用可能なポリエチレン製防水ラミネートブルーシート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.18
  • ハトメビッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
  • 番手(#):
    2000
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 特長:
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
  • 用途:
    屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
  • 材質/シート:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質/ハトメ:
    ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ポリエチレン製の通称ブルーシート

ポリエチレン製の通称ブルーシート

製品の基本仕様・特長

ハトメにはシートと同素材のプラスチック(PE)ハトメを採用 従来のアルミハトメに比べてハトメ部分の引張強度が約1.6倍にアップ 同素材のため廃棄の際分別の必要がない

ハトメにはシートと同素材のプラスチック(PE)ハトメを採用
従来のアルミハトメに比べてハトメ部分の引張強度が約1.6倍にアップ
同素材のため廃棄の際分別の必要がない

耐久期間約3~6か月

耐久期間約3~6か月

ブルーシート #2000の外形図(ハトメピッチ図)

ハトメピッチ
ハトメ90cm

品番表示サイズ
[巾×長さ]
実寸サイズ(約)
[巾×長さ]
「間」表示(約)
[巾×長さ]
「畳」表示
(約)
ハトメ
個数
質量
(kg)
BS20-18181.8m×1.8m1.7m×1.7m1間×1間2畳8個0.33
BS20-18271.8m×2.7m1.7m×2.5m1間×1.5間3畳10個0.50
BS20-18361.8m×3.6m1.7m×3.4m1間×2間4畳12個0.67
BS20-27272.7m×2.7m2.5m×2.5m1.5間×1.5間4.5畳12個0.75
BS20-27362.7m×3.6m2.5m×3.4m1.5間×2間6畳14個1.00
BS20-36363.6m×3.6m3.4m×3.4m2間×2間8畳16個1.33
BS20-36453.6m×4.5m3.4m×4.3m2間×2.5間10畳18個1.67
BS20-36543.6m×5.4m3.4m×5.2m2間×3間12畳20個2.00
BS20-54545.4m×5.4m5.2m×5.2m3間×3間18畳24個3.00
BS20-54725.4m×7.2m5.2m×7.0m3間×4間24畳28個4.00
BS20-72907.2m×9.0m7.0m×8.9m4間×5間40畳36個6.67
BS20-101010m×10m9.7m×9.8m5.5間×5.5間60畳44個10.28

使用方法・使用事例

使用事例

屋外での雨除け、埃除け

屋外での雨除け、埃除け

梱包時の荷崩れ防止

梱包時の荷崩れ防止

使用方法

ブルーシート #2000 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
ハトメ数(個)
引張強度
耐久期間
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.7×9.8
4989999030112
360-0122
10280.0
9.8
9.7
44
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

1個

14,725( 16,198円 )

1日目

1.7×1.7
4989999030006
360-0017
330.0
1.7
1.7
8
縦480N/5cm、横320N/5cm
約3~6ヵ月
1枚
10

4個

660( 726円 )

1日目

1.7×2.5
4989999030013
360-0025
500
2.5
1.7
10
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

4個

1,070( 1,177円 )

1日目

1.7×3.4
4989999030020
360-0033
670.0
3.4
1.7
12
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

4個

1,370( 1,507円 )

4日目

2.5×2.7
4989999030037
360-0041
750.0
2.5
2.5
12
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

4個

1,243( 1,367円 )

1日目

2.5×3.4
4989999030044
360-0050
1000.0
3.4
2.5
14
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

5個

1,663( 1,829円 )

1日目

3.4×3.4
4989999030051
360-0068
1330.0
3.4
3.4
16
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

2個

2,109( 2,320円 )

1日目

3.4×4.3
4989999030068
360-0076
1670.0
4.3
3.4
18
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

2個

2,503( 2,753円 )

1日目

3.4×5.2
4989999030075
360-0084
2000.0
5.2
3.4
20
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

2個

2,940( 3,234円 )

1日目

5.2×5.2
4989999030082
360-0092
3000.0
5.2
5.2
24
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

2個

4,489( 4,938円 )

1日目

5.2×7
4989999030099
360-0106
4000.0
5.2
28
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

2個

5,869( 6,456円 )

1日目

7×8.9
4989999030105
360-0114
6670.0
8.9
7.0
36
縦528N/5cm、横523N/5cm
約3ヵ月
1枚
10

1個

9,637( 10,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用から一般家庭まで幅広く使用可能なポリエチレン製防水ラミネートブルーシート。
【特長】
・材質は、糸の部分、防水加工のラミネート部分も全てポリエチレン(PE)。
・防水性が高く、安価で軽量な作業シート。
・ラミネートの色が「ブルー色」なので、通称「ブルーシート」。
・厚みは約0.15mmの中厚手のシートで短期使用タイプとなり、使用期間の目安は約3~6か月。
【用途】
・屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
・雨除け・埃除けなどの野積みカバー、養生用シート等幅広く利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ブルーシート

防水ブルーシート

    ブル-シート

    ブル-シート

      ブルーシート #3000

      ブルーシート #3000

        ブルーシート(薄手タイプ) #1100

        ブルーシート(薄手タイプ) #1100

          OSシート #2500

          OSシート #2500

            #1000 ハトメなしシート

            #1000 ハトメなしシート

              ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

              ユニット ブルーシート ポリエチレン 寸法:3.6×5.4m

                #3000 ブルーシート アルミハトメ

                #3000 ブルーシート アルミハトメ

                  ブルーシート 薄手タイプ

                  ブルーシート 薄手タイプ

                    多目的カラフルシート

                    多目的カラフルシート

                      0.3mm ブルーシート

                      0.3mm ブルーシート

                        薄物ブルーシート

                        薄物ブルーシート

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 ユタカメイク ミスミ 萩原工業 萩原工業 ユニット ユタカメイク ユタカメイク ペンギンエース エスコ 萩原工業 コンドーテック
                            通常価格 660円 1,302円 764円 5,518円 1,534円 1,337円 1,530円 591円 308円 495円 7,460円 318円 797円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            商品タイプ ブルーシート - - ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート カラーシート - - ブルーシート
                            形状 折りたたみタイプ - - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー - - ブルー -
                            厚さ(mm) 0.18 約0.12 0.22 約0.1(±0.02) 0.18 0.07 0.08 約0.22 0.1 - 約0.3~0.4 約0.1 -
                            ハトメビッチ(cm) 90 - - - - - - - - - - - -

                            防水ブルーシートのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            現場の養生
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/04
                            価格の割に厚みや強度がしっかりしており、広げたり畳んだりするのに扱いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の簡易カバー
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            装置の簡易的なカバーとして使用しました。
                            丈夫で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            あまり使用しない製品を一時的に屋外に保管する際に非常に役に立つと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            野外保管時の養生
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/05
                            冶具を野外に一時保管するときの養生として使用しています。
                            思ったより厚みがあり、安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨除け
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            品だしの際、シート掛けておくと、雨が拭きこまないので作業しやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q #2000ブルーシートの使用期間はとれくらいですか。
                            A
                            使用場所にもよりますが約3~6ヶ月が目安です。
                              (但し、保証期間ではございません)
                            Q ブルーシートの番手はどういう意味ですか。
                            A
                            •番手とは、3.6m×5.4mサイズのシートを基準とし、その重さ
                              が約3000gあるシートを「3000番(#3000)」、その重さが
                              約2000gあるシートを「2000番(#2000)」と言い、
                              シートの厚みを表しています。

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました