(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D環止め(4穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D環止め(4穴タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241円
税込単価
265円

【特長】・D環の固定に使用します。・ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    255-1721
  • JANコード:
    4989999140132
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    ナイロン樹脂
  • 適応ベルト幅(mm):
    50
  • 特長1:
    D環の固定に使用します。ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
  • 材質:本体:
    ナイロン樹脂
  • 内容量:
    1個

Loading...

図面

TSB-DS

D環止め 図面

使用方法・使用事例

使用方法

D環止め 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-DS

1個
10

20個

241( 265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D環の固定に使用します。
・ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D環止め(4穴タイプ)の型番TSB-DSのページです。
型番TSB-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D環止め(4穴タイプ)

D環止め(4穴タイプ)

    L型D環止め

    L型D環止め

      D環

      D環

        D環止め アルミ製

        D環止め アルミ製

          タイタン D環止め

          タイタン D環止め

            墜落制止用器具用D環止め金具

            墜落制止用器具用D環止め金具

              D環/D環止め 幅50mm用

              D環/D環止め 幅50mm用

                フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)

                フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)

                  ベルトロック BL-6

                  ベルトロック BL-6

                    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                      安全帯用 D環 TSB

                      安全帯用 D環 TSB

                        フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)

                        フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)

                          安全帯取付具 ねじクランプ

                          安全帯取付具 ねじクランプ

                            メーカー トラスコ中山 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール タイタン エスコ 藤井電工 トーヨーセフティー 遠藤工業 藤井電工 トラスコ中山 トーヨーセフティー 藤井電工
                            通常価格 241円 698円 910円 856円 180円 250円 211円 8,502円 35,107円 2,811円 596円 5,666円 6,279円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ランヤード(フルハーネス用) 墜落防止用ブロック ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 ランヤード(フルハーネス用) 仮設器材
                            ブラック - - - ブラック - - - - -
                            トラスココード 255-1721 - - - - - - - - - 255-1713 - -
                            JANコード 4989999140132 - - - - - - - - - 4989999140125 - -
                            質量(g) 10.000 - - - - - - - - - 40.000 - -

                            D環止め(4穴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました