(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯用 D環 TSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯用 D環 TSB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円

【特長】・一般高所作業用安全帯に使用します。・D環止めと併用することで、ベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • トラスココード:
    255-1713
  • JANコード:
    4989999140125
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    スチール
  • 適応ベルト幅(mm):
    50
  • 特長1:
    一般高所作業用安全帯に使用します。D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。引張強度:11.5kNです。
  • 材質:本体:
    スチール
  • 内容量:
    1個

Loading...

図面

TSB-D

安全帯用 D環 TSB 図面

使用方法・使用事例

使用方法

安全帯用 D環 TSB 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-D

1個
10

10個

596( 656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般高所作業用安全帯に使用します。
・D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
・引張強度:11.5kNです。
・クロムメッキ仕上げなので光沢があり美しい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全帯用 D環 TSBの型番TSB-Dのページです。
型番TSB-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯用 D環 TSB

安全帯用 D環 TSB

    D環

    D環

      ナイトアイズ スライドロックカラビナー

      ナイトアイズ スライドロックカラビナー

        3M カラビナ 2000112

        3M カラビナ 2000112

          安全帯用24リング

          安全帯用24リング

            GREATTOOL フックカラビナ

            GREATTOOL フックカラビナ

              安全帯用工具吊りフック

              安全帯用工具吊りフック

                ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                  工具吊りフック

                  工具吊りフック

                    ハンガーカラビナLL

                    ハンガーカラビナLL

                      123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                      123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                        安全帯用大口径フック

                        安全帯用大口径フック

                          傾斜面ベルト用ヨーク金具

                          傾斜面ベルト用ヨーク金具

                            メーカー トラスコ中山 TJMデザインタジマツール NiteIze(ナイトアイズ) スリーエムジャパン 藤井電工 ウィザ(旧:グレートツール) 藤井電工 藤井電工 藤井電工 E-Value 伊藤製作所 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 596円 910円 774円 3,511円 598円 1,367円 4,188円 1,045円 3,164円 481円 6,622円 3,788円 5,840円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   2日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - - ベルト関連用品 - フックハンガー フックハンガー フックハンガー - - フックハンガー 仮設器材
                            トラスココード 255-1713 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999140125 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -

                            安全帯用 D環 TSBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました