(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全ねじキャッチャー(3分用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全ねじキャッチャー(3分用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,680円
税込単価
8,448円

【特長】・3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。・セットレバー付の二重安全...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 詳細タイプ:
    引張荷重:W3/8(24.7kN)
  • 幅×高さ×厚さ(mm):
    115×59×36
  • トラスココード:
    398-5776
  • JANコード:
    4546721200337
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    鋼板(SPCC2.3t)
  • 材質2:
    スチール
  • 厚さ(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    59
  • 幅(mm):
    115
  • 材質:本体:
    鋼板(SPCC2.3t)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W3/8のインサートボルトに対応

使用方法・使用事例

使用事例

全ねじキャッチャー(3分用) 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

596-3

1個

1個

7,680( 8,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。
・セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。
・小型軽量の350gです。
・厚生労働省「安全帯の規格」適合品。
【用途】
・天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。
・コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。
・配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ねじキャッチャー(3分用)の型番596-3のページです。
型番596-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全ねじキャッチャー(3分用)

全ねじキャッチャー(3分用)

    全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

    全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

      落下防止器具フックキャッチ

      落下防止器具フックキャッチ

        安全帯用大口径フック

        安全帯用大口径フック

          屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

          屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

            屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

            屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

                ツヨロン ねじクランプ兼用型

                ツヨロン ねじクランプ兼用型

                  L型D環止め

                  L型D環止め

                    ねじクランプ

                    ねじクランプ

                      安全帯用フックハンガー

                      安全帯用フックハンガー

                        安全帯取付具 ねじクランプ

                        安全帯取付具 ねじクランプ

                          マイブロック 4mタイプ

                          マイブロック 4mタイプ

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 つくし工房 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール エスコ 藤井電工 藤井電工 タイタン
                            通常価格 7,680円 11,045円 5,369円 3,788円 76,546円 110,882円 9,158円 6,578円 698円 7,180円 176円 6,279円 27,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   20日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 仮設器材 フックハンガー 仮設器材 墜落防止用ブロック 仮設器材 フックハンガー ベルト関連用品 ベルト関連用品 フックハンガー 仮設器材 墜落防止用ブロック
                            詳細タイプ 引張荷重:W3/8(24.7kN) 引張荷重:W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) - - - - - - - - - - -
                            幅×高さ×厚さ(mm) 115×59×36 180×140×​5​8 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 398-5776 352-9932 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4546721200337 4546721200320 - - - - - - - - - - -

                            全ねじキャッチャー(3分用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました