(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D環

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D環

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
910円
税込価格
1,001円

【特長】材質がスチールで質量が45g、適応ベルト幅が50mmのD環です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
穴数(個)
JANコード
トラスココード
材質1
適応ベルト幅(mm)
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4975364068538
796-8434
本体:スチール
50
-
-

10個

910( 1,001円 )

4日目

ブラック
1
4975364160171
400-7522
スチール
-
50mm幅ベルトの安全帯用D環止めです。
1個

10個

910( 1,001円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がスチールで質量が45g、適応ベルト幅が50mmのD環です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D環

D環

    D環止め アルミ製

    D環止め アルミ製

      D環止め(4穴タイプ)

      D環止め(4穴タイプ)

        L型D環止め

        L型D環止め

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

            墜落制止用器具用D環止め金具

            墜落制止用器具用D環止め金具

              サポータベルト

              サポータベルト

                安全帯用A環止め金具

                安全帯用A環止め金具

                  安全帯付属品 ベルト通し No.P-55

                  安全帯付属品 ベルト通し No.P-55

                    D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)

                    D環 (50mm胴ベルト用 スチール製)

                      タイタン D環止め

                      タイタン D環止め

                        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                          安全帯用補助帯 深緑色

                          安全帯用補助帯 深緑色

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール トラスコ中山 TJMデザインタジマツール 藤井電工 エスコ 藤井電工 エスコ トーヨーセフティー タイタン タイタン エスコ 藤井電工
                            通常価格 910円 856円 241円 698円 2,811円 250円 5,299円 915円 225円 475円 180円 1,130円 5,003円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品
                            詳細タイプ D環 D環止め(アルミ製) - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 45.000 15 - - - - - - - - - - -

                            D環のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安全帯のD環として
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/07
                            同社(タジマ)TA-AD2BKというD環止めとセットで使ったのですが、このD環はスチール製でナイロンのリングがベルトとD環止めの間に挟まるようになっており安全帯とD環がこすれて摩耗が起きないように配慮されており。2年程使用しておりますが強度的にも全く問題ありません。お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました