手張り緊張式の水平親綱セット。【特長】・(社)仮設工業会技術基準適合品、最大緊...
特徴
使用条件
使用
使用例。
品番 | フック口開き(mm) | 径×長さ (mm×m) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|
本線側 | 台付側 | |||
HT16TSR-10M | 50 | 50 | 16×10 | 2.55 |
HT16TSR-15M | 50 | 50 | 16×15 | 3.34 |
HT16TSR-20M | 50 | 50 | 16×20 | 4.13 |
「大型フックと直結した手張り式の緊張器が欲しい」というニーズに応えるために開発を行いました。
緊張力を出すために、ローラ-とロープの角度の微調整を繰り返しました。
度重なる試作を繰り返したのちに今の形にたどりついています。完成したのは手張りでも簡単に禁張力が出せるハンドタイトナーです。
手張り緊張式の水平親綱セット。
【特長】
・(社)仮設工業会技術基準適合品、最大緊張緑=約30㎏。
・手張り式なので引き込むだけで使用可能な安全帯。
・垂直親綱にも使用可能。
・親綱は赤芯入りの16mmテトロンシグナルロープ。
【用途】
・屋根作業・足場作業など。