(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

休止フック掛け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

休止フック掛け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【特長】・50mm専用タイプです・安全帯胴ベルト用フック掛けに使えます

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    フックハンガー
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    樹脂
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 安全帯フックの吊り下げ用です。体重をかけて使用することはできません。

型番

50WP-GY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50WP-GY

グレー
4510620405575
381-2316

20個

205( 226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mm専用タイプです
・安全帯胴ベルト用フック掛けに使えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 安全帯フックの吊り下げ用です。体重をかけて使用することはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

休止フック掛けの型番50WP-GYのページです。
型番50WP-GYに関する仕様情報を記載しております。

休止フック掛けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
50WP-SB
50WP-YL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

180円

( 198円 )
20個 あり

1日目

スカイブルー4510620405537381-2324

180円

( 198円 )
20個 あり

1日目

イエロー4510620405513381-2332

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました