(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,374円 ~ 33,679円  特別価格 
税込価格
33,411円 ~ 37,047円  特別価格 

【特長】・昇降移動用の小型安全ブロックです。・作業者の移動時ストラップは自動的...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • 質量(g):
    1300
  • 落下距離(m):
    1.0
  • 落下衝撃荷重(kN):
    5.1
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    151×121×73
  • 径×長さ(mm):
    18×3500
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
材質
最大使用荷重(kg)
備考
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4956133031595
422-6887
本体:ナイロン樹脂●ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製●フック:スチール、ステンレス、アルミ製
-
フック:スチール、ステンレス、アルミ製
-
-
昇降移動用の小型安全ブロックです。更に使いやすく取り付け部に大口径大型フック付です。作業者の移動時ストラップは自動的に追随いたします。
1台

1個

33,679円

30,311

( 33,342円 )

1日目

152×120×73
4956133031304
422-6895
-
18×3.5
-
120
引き寄せロープ付安全帯構造指針適合品
昇降移動用の小型安全ブロックです。作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。万一の時約0.6m以内に停止します。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)
1台

1個

30,374( 33,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降移動用の小型安全ブロックです。
・作業者の移動時ストラップは自動的に追随いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

    ベルト巻取式 ベルブロック

    ベルト巻取式 ベルブロック

      安全器 FMスカイロック

      安全器 FMスカイロック

        マイブロック 12m・15mタイプ

        マイブロック 12m・15mタイプ

          マイブロック 4mタイプ

          マイブロック 4mタイプ

            タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

            タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

              セイフティブロック

              セイフティブロック

                ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                  マイブロック 6mタイプ

                  マイブロック 6mタイプ

                    ツヨロン SS21ロリップ

                    ツヨロン SS21ロリップ

                      傾斜面用アシストロリップ

                      傾斜面用アシストロリップ

                        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                          タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン タイタン タイタン タイタン 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 トーヨーコーケン タイタン
                            通常価格 30,374円 34,255円 53,562円 72,699円 27,900円 36,600円 83,290円 59,499円 31,200円 10,179円 21,111円 77,868円 80,079円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ランヤード 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック
                            種類 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - - - 巻取りタイプ - ロープタイプ - - -
                            質量(g) 1300 - - - - - - 4600.0 - 800 700 - -
                            落下距離(m) 1.0 1.5以内 - - - - - 2.0以内 - - - - -
                            落下衝撃荷重(kN) 5.1 5.7 - - - - - 4.9 - - - - -

                            ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました