(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト巻取式 ベルブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BB-60-SN
ベルト巻取式 ベルブロック ベルトマキトリシキ ベルブロック 3.5M/5.7M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,255円
税込単価
37,681円

【特長】・強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外...

詳細情報を確認する

型番

BB-60-SN 解除

Loading...

 
カタログを表示

BB-60-SN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
セット内容・付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BB-60-SN

BB-60-SN

182×162×67
4956133011566
256-1719
1400
-
本体:黒色、ベルトロープ:青色
18×5.8
引寄せロープ、カラビナ
1台

1個

34,255( 37,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト巻取式 ベルブロックの型番BB-60-SNのページです。
型番BB-60-SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト巻取式 ベルブロック

ベルト巻取式 ベルブロック

    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

    ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

      セイフティブロック

      セイフティブロック

        マイブロック 12m・15mタイプ

        マイブロック 12m・15mタイプ

          ベルト巻取式 ベルブロック 15m

          ベルト巻取式 ベルブロック 15m

            リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

            リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

              ライフブロック

              ライフブロック

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                  マイブロック 4mタイプ

                  マイブロック 4mタイプ

                    セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                    セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                      ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                      ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                        3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                        3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                          ツヨロン SS21ロリップ

                          ツヨロン SS21ロリップ

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 タイタン タイタン 藤井電工 トーヨーコーケン 伊藤製作所 タイタン タイタン タイタン 藤井電工 スリーエムジャパン 藤井電工
                            通常価格 34,255円 30,374円 83,290円 72,699円 59,499円 77,868円 72,775円 80,079円 27,900円 95,231円 3,649円 124,490円 10,179円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - - ランヤード
                            種類 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - 巻取りタイプ - 巻取りタイプ - - - - - ロープタイプ
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            落下距離(m) 1.5以内 1.0 - - 2.0以内 - - - - - - - -
                            落下衝撃荷重(kN) 5.7 5.1 - - 4.9 - - - - - - - -

                            ベルト巻取式 ベルブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB-60-SN-90ST-BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縦×横×奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 ロープ寸法径×長さ(mm×m) セット内容・付属品 内容量

                            39,971円

                            ( 43,968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            162×162×674956133031601422-69091500.0本体ポリカーボネート●ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製●フック:スチール、ステンレス、アルミ製本体:黒色18×5.7引寄せロープ-

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました