(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSB-9-BX
ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型) ワイヤーロープマキトリシキ シールドアンゼンブロック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
478,822円 406,902円
税込単価
526,704円 447,592円

【特長】・昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。・ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • フック口径(mm):
    20
  • 使用荷重(kg):
    120
  • 備考:
    安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付本体取り付け台付けロープ付ワイヤー引寄せロープ付
  • 特長:
    昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
  • 内容量:
    1台

型番

SSB-9-BX 解除

Loading...

カタログを表示

SSB-9-BXの仕様・寸法情報

商品種類墜落防止用ブロック種類巻取りタイプ
詳細タイプ巻取機能のみ(ウィンチなし)タイプ縦×横(mm)292×239×137
JANコード4956133028069トラスココード395-0093
質量(g)7000.0フック口径(mm)20
使用荷重(kg)120落下距離(m)1.1以内
落下衝撃荷重(kN)3.1ロープ寸法径×長さ(mm×m)5×9
径×長さ(mm)4.3×9000備考安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付本体取り付け台付けロープ付ワイヤー引寄せロープ付
特長昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。内容量1台

型番リスト

型番
詳細タイプ
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
落下距離(m)
落下衝撃荷重(kN)
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
径×長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSB-9-BX

SSB-9-BX

巻取機能のみ(ウィンチなし)タイプ
292×239×137
4956133028069
395-0093
7000.0
1.1以内
3.1
5×9
4.3×9000
1台

1個

478,822円

406,902

( 447,592円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。
・ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
【用途】
・ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)の型番SSB-9-BXのページです。
型番SSB-9-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

    セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

    セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

      屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

      屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

        ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

        ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

          マイブロック 12m・15mタイプ

          マイブロック 12m・15mタイプ

            リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

            リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

              3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

              3M DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                  屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                  屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

                    MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

                    MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

                      ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                      ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                        ベルト巻取式 ベルブロック

                          安全帯用腰部サポーター プロガード

                          安全帯用腰部サポーター プロガード

                            メーカー 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 タイタン トーヨーコーケン スリーエムジャパン タイタン 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工 タイタン
                            通常価格 396,035円 95,231円 76,546円 44,336円 72,699円 77,868円 6,457円 80,079円 110,882円 18,351円 30,374円 34,255円 5,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品
                            種類 巻取りタイプ - - - - - - - - - 巻取りタイプ 巻取りタイプ -
                            フック口径(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            使用荷重(kg) 120 - - - - - - - - - - - -
                            備考 安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付本体取り付け台付けロープ付ワイヤー引寄せロープ付 - 切妻屋根用 フック金具2個親ロープ2本引き上げ用付属ロープ1本 - - - - - 切妻屋根用、親ロープ:12mm×11M - - - -

                            ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSB-15-W-BX
                            SSB-4.5-BX
                            SSB-9-W-BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 縦×横
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 落下距離(m) 落下衝撃荷重(kN) ロープ寸法径×長さ(mm×m) 径×長さ(mm) 内容量

                            1,293,749円

                            ( 1,423,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ウインチ機能付タイプ338×292×2394956133028090395-007714500.01.2以内4.3-5×15000-

                            396,035円

                            ( 435,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            巻取機能のみ(ウィンチなし)タイプ259×193×1094956133028052395-00855300.01.1以内2.85×4.54.3×4500-

                            1,206,726円

                            ( 1,327,399円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ウインチ機能付タイプ292×239×2244956133028076395-01079000.01.2以内3.3-5×9000-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 縦×横
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 落下距離(m) 落下衝撃荷重(kN) ロープ寸法径×長さ(mm×m) 径×長さ(mm) 内容量

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト