(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,546円 62,805円
税込単価
84,201円 69,086円

【特長】・フック金具にカラビナで取り付けた親ロープに伸縮調節器を利用して墜落制...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 親ロープ:
    径12×長さ11000mm
  • JANコード:
    4956133028779
  • トラスココード:
    388-2403
  • 質量(g):
    10500.0
  • 材質1:
    フック部:アルミおよびスチールゴムカバー付
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • 材質3:
    フックカラビナ伸縮器:スチール
  • 材質4:
    鋼板(SPCC2.3t)
  • ベルブロック(個):
    0
  • 摘要:
    屋根上作業用墜落防止装置
  • 材質:
    フック部:アルミおよびスチールゴムカバー付/ロープ:ナイロン/フックカラビ・伸縮器:スチール
  • フック口開き:フック金貝口径:
    350mm
  • 引き上げローブ(mm):
    径6×長さ20000
  • 備考:
    切妻屋根用 フック金具2個親ロープ2本引き上げ用付属ロープ1本
  • 用途:
    太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
  • 特長:
    低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
  • 内容量:
    1セット(フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本)

型番

YU-300-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YU-300-BX

1セット(フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本)

1個

76,546円

62,805

( 69,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック金具にカラビナで取り付けた親ロープに伸縮調節器を利用して墜落制止用器具と接続し、屋根上を移動します
・伸縮調節器で親ロープ長さを任意の長さに調節しますので、束縛感が少なく、余裕をもった作業がでます
・低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です
・瓦に関係なく設置できます
【用途】
・太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)の型番YU-300-BXのページです。
型番YU-300-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

    屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

    屋根上作業用 墜落防止器具 ヤネロップ

      昇降・定位置作業用 78ロリップ

      昇降・定位置作業用 78ロリップ

        MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

        MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

          ワンタッチ取付標識

          ワンタッチ取付標識

            マイブロック 12m・15mタイプ

            マイブロック 12m・15mタイプ

              ツヨロン SS21ロリップ

              ツヨロン SS21ロリップ

                落下防止器具フックキャッチ

                落下防止器具フックキャッチ

                  セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                  セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                      78ロリップ

                      78ロリップ

                        ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

                        ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

                          安全環付カラビナ

                          安全環付カラビナ

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 マーベル ユニット タイタン 藤井電工 つくし工房 タイタン 谷沢製作所 藤井電工 藤井電工 タイタン
                            通常価格 76,546円 110,882円 9,158円 18,351円 950円 72,699円 10,179円 5,369円 95,231円 7,680円 12,630円 396,035円 1,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 仮設器材 墜落防止用ブロック 仮設器材 - 安全帯用識別シール 墜落防止用ブロック ランヤード 仮設器材 墜落防止用ブロック 仮設器材 ランヤード 墜落防止用ブロック -
                            親ロープ 径12×長さ11000mm - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956133028779 - 4956133028762 - - - 4956133009303 - - - - - -
                            トラスココード 388-2403 - 388-2292 - - - 223-2863 - - - 854-5766 - -
                            質量(g) 10500.0 - 1070 - - - 800 - - - 1070 - -

                            屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました