(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降移動用親綱ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降移動用親綱ロープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,162円 ~ 14,705円  特別価格 
税込価格
8,978円 ~ 16,176円  特別価格 

【特長】・テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。・先端のフックは口開き50...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 材質1:
    先端:FS-90鍛造フック
  • 材質2:
    ロープ:テトロン
  • フック口開き(mm):
    50
  • 材質:
    先端:FS-90鍛造フック/ロープ:テトロン
  • 備考:
    垂直親綱・水平親綱でも使用可能仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品安全帯構造指針適合品
  • 用途:
    78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
  • 特長:
    テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
径×長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133016455
388-2322
2000
16×10000
1本

1個

8,162( 8,978円 )

1日目

4956133016707
388-2349
4400.0
16×30000
1本

1個

14,705( 16,176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。
・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
【用途】
・78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
・97HR-3を使用しての水平親綱。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降移動用親綱ロープ

昇降移動用親綱ロープ

    昇降・定位置作業用 78ロリップ

    昇降・定位置作業用 78ロリップ

      78ロリップ

      78ロリップ

        ツヨロン SS21ロリップ

        ツヨロン SS21ロリップ

          支柱用親綱 仮設工業会認定品

          支柱用親綱 仮設工業会認定品

            傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

            傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)

              ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

              ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

                水平親綱緊張器 97ハリップ

                水平親綱緊張器 97ハリップ

                  フルハーネス用ツインランヤード

                  フルハーネス用ツインランヤード

                    ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                    ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                      ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ

                      ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ

                        タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

                        タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

                          安全帯用ランヤードホルダー

                          安全帯用ランヤードホルダー

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 エスコ マーベル 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工
                            通常価格 8,162円 9,158円 12,630円 10,179円 9,328円 16,800円 11,842円 7,762円 16,023円 11,007円 15,896円 16,663円 1,205円
                            通常出荷日 1日目   4日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   39日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 ランヤード ランヤード 柱上安全帯 ベルト関連用品 ランヤード 仮設器材 ランヤード(フルハーネス用) ランヤード(フルハーネス用) ランヤード(フルハーネス用) - ベルト関連用品
                            材質1 先端:FS-90鍛造フック 本体およびフック:スチール - 本体およびフック:スチール 先端:FS-90鍛造フック - - 本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) - - - - ナイロン樹脂
                            材質2 ロープ:テトロン ロープ:ナイロン - ロープ:ナイロン ロープ:テトロン - - 回転部:ステンレス - - - - -
                            フック口開き(mm) 50 - 13 13 50 - - 50 - - - - -
                            材質 先端:FS-90鍛造フック/ロープ:テトロン 本体・フック:スチール - - - - - 本体・フック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) - - - - -

                            昇降移動用親綱ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました