(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯取付具 ねじクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯取付具 ねじクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,279円
税込単価
6,907円

【特長】・軽量・コンパクトです・片手で容易に操作できます・フックを掛けた状態で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 縦×横(mm):
    81×75
  • JANコード:
    4956133021794
  • トラスココード:
    354-7582
  • 質量(g):
    350
  • 材質1:
    スチール
  • 材質:
    本体:スチール
  • 適応吊りボルト:
    W3/8用
  • 用途:
    天井設置のインサートボルトへの安全帯取付治具として。
  • 特長:
    軽量かつコンパクトで、片手で容易に操作ができます。安全帯フックを取り付けた状態でも取り付けが可能です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 右手操作用です。

型番

NC-3-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-3-BP

1個

2個

6,279( 6,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトです
・片手で容易に操作できます
・フックを掛けた状態でも取付けが可能です
【用途】
・天井設置のインサートボルトへの安全帯取付治具として

(i)ご注意

  • 右手操作用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯取付具 ねじクランプの型番NC-3-BPのページです。
型番NC-3-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯取付具 ねじクランプ

安全帯取付具 ねじクランプ

    ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

    ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

        ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

        ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

          L型D環止め

          L型D環止め

            ねじクランプ

            ねじクランプ

              安全帯部品フックハンガー 50mm用

              安全帯部品フックハンガー 50mm用

                落下防止器具フックキャッチ

                落下防止器具フックキャッチ

                  垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                  垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                    昇降・定位置作業用 78ロリップ

                    昇降・定位置作業用 78ロリップ

                      ツヨロン SS21ロリップ

                      ツヨロン SS21ロリップ

                        後付フックハンガー

                        後付フックハンガー

                          ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                          ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山 つくし工房 ユニット 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工
                            通常価格 6,279円 1,045円 2,811円 516円 698円 7,180円 149円 5,369円 16,006円 9,158円 10,179円 607円 11,007円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 フックハンガー ハーネス型安全帯 フックハンガー ベルト関連用品 ベルト関連用品 フックハンガー 仮設器材 - 仮設器材 ランヤード フックハンガー ランヤード(フルハーネス用)
                            縦×横(mm) 81×75 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956133021794 4956133032202 - 4956133031663 - - - - - 4956133028762 4956133009303 - 4956133049415
                            トラスココード 354-7582 444-9355 - 758-6311 - - - - - 388-2292 223-2863 - 163-5084
                            質量(g) 350 20 75.000 10 - - - - - 1070 800 - 780

                            安全帯取付具 ねじクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました