(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降・定位置作業用 78ロリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降・定位置作業用 78ロリップ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,158円 8,887円
税込単価
10,074円 9,776円

【特長】・鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切換え操作で定位...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • JANコード:
    4956133028762
  • トラスココード:
    388-2292
  • 適用親綱(mm):
    16~18
  • 質量(g):
    1070
  • 材質1:
    本体およびフック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • ロープ(子綱)寸法(mm)径×長さ:
    12×500
  • 子綱ランヤード径×長さ(mm):
    12×500
  • 材質:
    本体・フック:スチール
  • 備考:
    昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付安全帯構造指針適合品
  • 用途:
    建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
  • 特長:
    垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。
  • 内容量:
    1個

型番

78R-4-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78R-4-BP

1個

2個

9,158円

8,887

( 9,776円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切換え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます
・垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降・定位置作業用 78ロリップの型番78R-4-BPのページです。
型番78R-4-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降・定位置作業用 78ロリップ

昇降・定位置作業用 78ロリップ

    傾斜面用アシストロリップ

    傾斜面用アシストロリップ

      ツヨロン SS21ロリップ

      ツヨロン SS21ロリップ

        傾斜面用ロリップ

        傾斜面用ロリップ

          垂直親綱用グリップ

          垂直親綱用グリップ

            傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

            傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

              傾斜面用SDロリップ

              傾斜面用SDロリップ

                マイブロック 6mタイプ

                マイブロック 6mタイプ

                  マイブロック 4mタイプ

                  マイブロック 4mタイプ

                    78ロリップ

                    78ロリップ

                      台付けロープ ベルブロック

                      台付けロープ ベルブロック

                        傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                        傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                          ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                          ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 タイタン タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 9,158円 21,111円 10,179円 11,572円 7,377円 15,007円 53,464円 31,200円 27,900円 12,630円 3,325円 17,074円 3,649円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 ランヤード 仮設器材 仮設器材 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ランヤード 墜落防止用ブロック 仮設器材 -
                            JANコード 4956133028762 4956133033377 4956133009303 4956133033315 - 4956133024450 - - - - 4956133031618 4956133008306 4956133002199
                            トラスココード 388-2292 444-9461 223-2863 444-9339 - 444-9347 - - - 854-5766 429-9248 444-9312 854-6182
                            適用親綱(mm) 16~18 18 16~18 16~20 - 16~18 16~18 - - - - 16~18 -
                            質量(g) 1070 700 800 1260.000 - 1180.000 - - - 1070 480.000 1570.000 650

                            昇降・定位置作業用 78ロリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました