(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NELD046XC-AWH
ワゴン(2段/3段) ワゴン

ワゴン(2段/3段) NELD046XC-AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】・1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 内容量:
    1台

型番

NELD046XC-AWH 解除

Loading...

NELD046XC-AWH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
段数
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板色
タイプ
鍵タイプ
段数(段)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NELD046XC-AWH

3
463-2249
23000.0
-
ウォームホワイト
3段
シリンダー錠
3
完成品
1台

1個

48,000( 52,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
・下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

NELD046XC-AWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(2段/3段)の型番NELD046XC-AWHのページです。
型番NELD046XC-AWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワゴン(2段/3段)

ワゴン(2段/3段)

    脇机 3段

    脇机 3段

      両袖机(高さ700mm)

      両袖机(高さ700mm)

        ワゴン ロック無し

        ワゴン ロック無し

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

            メタルパソコンラック MRP-615

            メタルパソコンラック MRP-615

              片袖デスク 50シリーズ ホワイト

              片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                両袖デスク 50シリーズ

                両袖デスク 50シリーズ

                  脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                  脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                    平デスク XED

                    平デスク XED

                      脇デスク 間口(mm) 400

                      脇デスク 間口(mm) 400

                        両袖デスク XED

                        両袖デスク XED

                          片袖デスク XED

                          片袖デスク XED

                            メーカー ナイキ トヨスチール トヨスチール ナイキ トヨスチール アズワン トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 39,149円 43,178円 94,852円 46,694円 60,385円 12,730円 54,726円 81,547円 36,367円 46,140円 42,246円 88,623円 61,393円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 両袖 片袖 片袖 両袖 両袖 片袖
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - 適合 適合 適合 適合
                            内容量 1台 - - - - - - - - 1台 1台 1台 1台

                            ワゴン(2段/3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NED046SXC-AWH
                            NED046SYC-AWH
                            NELD047A-AWH
                            NELD047B-AWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            段数 トラスココード 質量(g) JANコード 天板色 タイプ 鍵タイプ 段数(段) 仕様 内容量

                            51,676円

                            ( 56,844円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3463-193523500.04947809000588----完成品-

                            48,052円

                            ( 52,857円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2463-194323500.04947809000595----完成品-

                            40,274円

                            ( 44,301円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2463-225727000.0-----組立式-

                            39,149円

                            ( 43,064円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3463-226527000.0-----組立式-

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました