(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平デスク NEDシリーズ

平デスク NEDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,986円 ~ 66,600円
税込価格
43,985円 ~ 73,260円

組立式平デスクNEDシリーズです。奥行(mm):700(詳細はメーカーカタログ...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
材質1
グリーン購入法適合品
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
463-2001
29000.0
-
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

42,097( 46,307円 )

4日目

868-5673
29000.0
-
-
-
-
-
-
-

1個

39,986( 43,985円 )

4日目

463-2036
31000.0
-
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

43,184( 47,502円 )

4日目

868-5693
31000.0
-
-
-
-
-
-
-

1個

41,027( 45,130円 )

4日目

463-2061
32000.0
-
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

45,583( 50,141円 )

4日目

868-5721
32000.0
-
-
-
-
-
-
-

1個

43,033( 47,336円 )

4日目

463-2109
37000.0
-
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

61,500( 67,650円 )

4日目

868-5741
37000.0
-
-
-
-
-
-
-

1個

53,998( 59,398円 )

4日目

463-2125
40000.0
-
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

66,600( 73,260円 )

4日目

868-5760
40000.0
-
-
700
1600
700
-
-

1個

58,602( 64,462円 )

4日目

463-2281
29000.0
スチール(粉体塗装)
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

44,924( 49,416円 )

4日目

463-2311
32000.0
スチール(粉体塗装)
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

44,952( 49,447円 )

4日目

463-2338
37000.0
スチール(粉体塗装)
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

57,899( 63,689円 )

4日目

463-2354
40000.0
スチール(粉体塗装)
適合
-
-
-
組立式
1台

1個

58,532( 64,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式平デスクNEDシリーズです。
奥行(mm):700
(詳細はメーカーカタログをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平デスク NEDシリーズ

平デスク NEDシリーズ

    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

      ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト

      ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト

        ナイキ 平デスク NED086F-AWH

        ナイキ 平デスク NED086F-AWH

          ナイキ 平デスク NED116F-AWH

          ナイキ 平デスク NED116F-AWH

            ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

            ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

              ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト

              ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト

                ナイキ 平デスク NED126F-AWH

                ナイキ 平デスク NED126F-AWH

                  ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト

                  ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト

                    ナイキ 平デスク NED146F-AWH

                    ナイキ 平デスク NED146F-AWH

                      ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト

                      ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト

                        ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                        ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                          ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト

                          ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 39,986円 52,905円 72,070円 39,388円 41,490円 45,645円 46,986円 42,820円 69,600円 51,678円 56,416円 72,523円 61,120円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            平デスク NEDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました