(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,383円
税込単価
29,021円

用途に合わせて便利に使えキレイに貼れるラベルライター。【特長】・オフィスでもホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • ブランド:
    テプラ
  • 印字密度:
    360×360
  • 対応テープ幅(mm):
    4~36
  • トラスココード:
    393-6023
  • 仕様:
    鉛フリーはんだ採用
  • 質量(g):
    1160
  • 幅(mm):
    204
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    85
  • 液晶サイズ:
    15文字X5行表示
  • 書体数:
    漢字5、かな9、英数13
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対応テープ幅:4/6/9/12/18/24/36mm  ※最大印刷可能幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時)
  • 内蔵書体数:漢字5/かな9/英数13書体
  • 液晶サイズ:15文字×5行表示
  • 本体色:シルバー
  • 同梱品:試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AS1527J)/転写スティック  ※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。
  • 外国語ラベル工房対応
ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様1

バックライト付き大型液晶

15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上げりがイメージしやすくなりました。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様2

「定ピッチ」フォーム機能

入力した内容を指定した間隔でつなげて印刷できます。
※3.0~60.0mmのピッチを作成可能(手入力で0.1mm単位で設定可能)

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様3

「QRコード」「バーコード」作成機能

「テプラ」本体で、QRコードやバーコード(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、CODE39)を作成できます。受発注や物流の合理化を支援します。
※QRコードを印刷する場合、入力できる文字数は最大で全角346文字まで(本体で作成の場合)。
※本体でQRコードを作成する場合、モデル1は作成できません。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様4

36mm幅テープに対応

36mm幅のテープに対応。店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様5

豊富な「外枠・表組み」バリエーション

ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナルの外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
「オートカッター」は出力したラベルを自動的にカット。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れラベルの裏紙をはがしやすくします。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様6

※「オートカッター」はアイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ・りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm 仕様7

※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

「コピー&貼り付け」機能
ひとつの文章を繰り返して使いたい時は、簡単に文章を複製することができます。

転写テープに対応!
同梱の転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。
※転写テープは別売となります。

充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応!
エネループや充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。
※「テプラ」本体では充電することはできません。

搭載機能

●使いやすさをアップする機能

  • オートトリマー:9~36mm
  • ハーフカット
  • みえ2&プレビュー  ※表示切換
  • 連続印刷/オートカット
  • 2WAY電源
  • バックライト付き液晶
  • コピー&貼付け
  • オートカッター
  • 定長
  • 印刷履歴:5件
  • あて名登録
  • ニッケル水素電池
  • 高速印刷
  • 予測入力

●簡単操作のラベル作成機能

  • 印刷行数:1~13行
  • らく2/つめ2
  • 連番/アルファベット
  • ホームキー
  • ビジネスフォーム:8種
  • ダイレクトキー:3種

●ラベルの表現力が広がる機能

  • フォント/アウトライン
  • でか2
  • 表組10種/外枠89種
  • バーコード:8規格  ※QRコード含む
  • 文字サイズ:13段階
  • 記号&絵文字:1,238文字
  • 合成
  • 転写テープ使用可能

注意・禁止事項

  • カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
  • 最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。
  • 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると印字のツブレが起きることがあります。
  • パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
  • USBハブは使用しないでください。
  • 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR750

1台

1個

26,383( 29,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に合わせて便利に使えキレイに貼れるラベルライター。
【特長】
・オフィスでもホームでも様々なシーンで便利に使えるラベルライター。
・国内ラベルライターシェアNo.1。
・4mm幅から36mm幅まで、幅広いラベルサイズ。
・用途に合わせた機能性テープのラインナップが充実。
【用途】
・ファイルのタイトル表示。
・お子さまの学用品の名前付け。
・公共施設の案内表示、目印として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mmの型番SR750のページです。
型番SR750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

    3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

    3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

      エスコ 4-36mm テ プ ラ

      エスコ 4-36mm テ プ ラ

        MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入

        MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入

          チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

          チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入

              キングジム テプラSR530

              キングジム テプラSR530

                キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

                キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

                  TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入

                  TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                      メーカー キングジム エスコ エスコ マックス(文具) エスコ BROTHER キングジム キングジム BROTHER BROTHER
                      通常価格 26,383円 32,500円 31,120円 15,124円 1,100円 11,355円 20,700円 8,000円 11,968円 9,211円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                      商品タイプ ラベルライター ラベルライター ラベルライター - - カートリッジ - - カートリッジ カートリッジ
                      ブランド テプラ ネームランド テプラ - その他 その他 - - その他 その他
                      印字密度 360×360 200dpi - - - - - - - -
                      対応テープ幅(mm) 4~36 - - - - - - - - -
                      トラスココード 393-6023 - - - - - - - - -

                      ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mmのレビュー

                      評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー

                      高評価レビュー

                      生産現場の表示用途
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/20
                      SR750のレビューです。
                      社内6台目のテプラとして所有していますが、
                      他5台は10年以上長持ちしているので、本機も耐久性は期待できそうです。
                      また、文章のコピペ機能等便利な機能もあるので、これからさらに使い倒していこうと考えています。
                      PC接続機能もGOOD!

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      生産現場の表示用途
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/20
                      SR750のレビューです。
                      社内6台目のテプラとして所有していますが、
                      他5台は10年以上長持ちしているので、本機も耐久性は期待できそうです。
                      また、文章のコピペ機能等便利な機能もあるので、これからさらに使い倒していこうと考えています。
                      PC接続機能もGOOD!

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラベルの作成
                      評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                      ラベルを作成して、書類や文房具、工具に貼り付け、整理するのに使いました。探す時間を短縮でき、作業効率が上がりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      テプラ印刷
                      評価 1.0満足度:1.02020/11/24
                      テープ幅が36mmのものがよく購入しましたが、
                      購入後1年で印刷するとテープが出て来ずに詰まってしまい、故障してしまいました。
                      1回目は修理に出し直しましたが、修理後1年でまた故障したため、
                      現在は別のテプラを購入しました。

                      もっと読む 閉じる

                      ミスミからのコメント

                      貴重なご意見有難うございます。
                      頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。
                      今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      整理整頓
                      評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                      見出しが無いものから、探す時間は膨大です。持ち物まですべてラベルで管理するとかなりの改善ができました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工具の管理 センサー類の表示
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/29
                      工具等の管理に使用しています。 これまで細いものはあまり使用しませんでしたがピンセットやドライバー等には重宝します。
                      また 装置のセンサー類を大量に印字するのにパソコンからの操作で大変楽に出来るのには驚きました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q テプラテープの幅は何cmになりますか?
                      A
                      テプラテープは4、6、9、12、18、24、36mm厚がございます。使える幅は機種によって異なる為、ご注意下さい。
                      Q ラベルの色は変更可能でしょうか?
                      A
                      テプラカートリッジはラベルとインクリボンが一体型の設計になります。よってラベルの色はセットしたカートリッジ固定となります。

                      ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました