(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO1028
ラストリムーバー(強力サビ取り剤) ラストリムーバー(キョウリョクサビトリザイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

金属のサビを強力に除去する金属用サビ取り剤。【特長】・金属表面の酸化や腐食物を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 主成分:
    リン酸、界面活性剤
  • 色:
    透明

Loading...

鉄、銅、真鍮など金属表面のサビを強力に除去するサビ取り剤

ラストリムーバー 420ml 成分: リン酸 界面活性剤 容量: 420ml 製品サイズ: 200×Φ65(直径65mm) 製品重量: 470g

ラストリムーバー 420ml
成分: リン酸 界面活性剤
容量: 420ml
製品サイズ: 200×Φ65(直径65mm)
製品重量: 470g

ラストリムーバー 3.785L 成分: リン酸 界面活性剤 容量:3.785L(1ガロン) 製品サイズ(H×W×D): 275×210×105(mm) 製品重量: 3.8kg

ラストリムーバー 3.785L
成分: リン酸 界面活性剤
容量:3.785L(1ガロン)
製品サイズ(H×W×D): 275×210×105(mm)
製品重量: 3.8kg

ラストリムーバー(強力サビ取り剤)の使用後の金属表面の変化

初期

初期

下処理後

下処理後

浸漬20分後

浸漬20分後

浸漬40分後

浸漬40分後

浸漬60分後

浸漬60分後

この商品の使用例について

金属パーツに

金属パーツに

この商品の使用上の注意

  • ※ 塗装面、酸化被膜等の特殊な表面処理を施した面、アルミ製品、メッキ製品、美術品、骨董品、貴金属、刀剣、食器類、刃物などには使用しないで下さい。
商品情報を表示

NO1028 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1028

171-8134
470
1本(420ml)
10

1個

1,210( 1,331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属のサビを強力に除去する金属用サビ取り剤。
【特長】
・金属表面の酸化や腐食物を強力に除去。
・有機則規制外商品。
・鉄の少量のサビや非鉄金属のサビの場合には2~3倍に希釈して使用。
【用途】
・鉄や、銅・真鍮などのサビをはじめとする酸化や腐食物、およびスケールなどの汚れの除去に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラストリムーバー(強力サビ取り剤)の型番NO1028のページです。
型番NO1028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

    真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

    真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

      酸性洗浄液

      酸性洗浄液

        速効サビ落とし

        速効サビ落とし

          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

            スーパーサビノンG 1リットル

            スーパーサビノンG 1リットル

              スーパーサビノンSS 1リットル

              スーパーサビノンSS 1リットル

                SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                SYK WCR-10(強力サビ取り液)

                  サビ取り スーパーサビノン

                  サビ取り スーパーサビノン

                    サビ一発

                    サビ一発

                      サビトリスプレー

                      サビトリスプレー

                        ラスピカ もらいサビ除去剤

                        ラスピカ もらいサビ除去剤

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                            メーカー 呉工業 日本メカケミカル 友和 友和 日本メカケミカル ワイエステック ワイエステック 鈴木油脂工業 ワイエステック 鈴木油脂工業 トラスコ中山 タセト エスコ
                            通常価格 1,210円 12,049円 5,472円 2,400円 12,052円 7,702円 7,199円 5,958円 828円 2,053円 1,817円 4,100円 5,730円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 ペースト - 液体 スプレー スプレー スプレー 液体
                            主成分 リン酸、界面活性剤 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            ラストリムーバー(強力サビ取り剤)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サビ取り用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            サビ対策を行っていましたが、経年劣化から部分的にサビてきてしまう部分があり
                            その部分のサビ除去として使用しております
                            匂いがキツメなので、屋外で使用しました

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ取り用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            サビ対策を行っていましたが、経年劣化から部分的にサビてきてしまう部分があり
                            その部分のサビ除去として使用しております
                            匂いがキツメなので、屋外で使用しました

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具や金属製品のサビ取りに使用。
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/02
                            工具や金属製品のサビ取りに使用。
                            適切な容器に入れドブ漬けにしてサビの除去に使用していますが、潤滑剤では除去できないサビが楽に落ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            さびとり
                            評価 3.0満足度:3.02017/07/24
                            製品のさびとりに使っています。
                            性能的には全く問題ないですが、匂いがなんとかならないものかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属表面のサビ取りに
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/15
                            経年劣化で錆びた表面をサビ取り剤にて簡単に除去。
                            後処理でリンスと、表面処理が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆取り
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/19
                            使用歴2年。
                            錆取りに利用しました。
                            浸け置きすると予想以上に錆が取れます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO1029
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            6,893円

                            ( 7,582円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10171-814238001本(3785ml)

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました