(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEIW-500
ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型) ストレートエッジ チョクジャク

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
231,002円 145,762円
税込単価
254,102円 160,338円

【特長】・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。・SEIWは水準器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレートエッジ
  • 目盛り:
  • 厚み(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    50
  • 材質1:
    特殊工具鋼

型番

SEIW-500 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEIW-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
精度(mm)
測量精度
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEIW-500

0.004
4μm
4520698121802
466-5163
500
85
10000
10

1個

231,002円

145,762

( 160,338円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
・SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
・研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)の型番SEIW-500のページです。
型番SEIW-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)

    I型広巾ストレートエッヂ

    I型広巾ストレートエッヂ

      ベベル型ストレートエッヂB級

      ベベル型ストレートエッヂB級

        工形ストレートエッジ

        工形ストレートエッジ

          アイビーム型ストレートエッヂB級

          アイビーム型ストレートエッヂB級

            ストレートエッジ(アイビーム型)

            ストレートエッジ(アイビーム型)

              椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

              椿本興業 ストレートエッジ(アイ型)

                ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)

                  ナイフ型ストレートエッヂ

                  ナイフ型ストレートエッヂ

                    鋼製ストレートエッジ(平型)

                    鋼製ストレートエッジ(平型)

                      鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                      鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

                        鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                        鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                          鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 ユニセイキ ユニセイキ 椿本興業 ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ
                            通常価格 231,002円 112,497円 25,715円 346,000円 22,499円 25,739円 92,625円 45,674円 31,500円 9,999円 9,326円 29,333円 19,532円
                            通常出荷日 19日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   39日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレートエッジ ストレートエッジ - ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ - ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り - - - - -
                            厚み(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊工具鋼 - 特殊工具鋼 - 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼 炭素工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼 特殊工具鋼

                            ユニセイキ ストレートエッジ(アイ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEIW-1000
                            SEIW-1500
                            SEIW-2000
                            SEIW-2500
                            SEIW-3000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?精度
                            (mm)
                            測量精度 JANコード トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            355,500円

                            ( 391,050円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100.0066μm4520698121741466-511210008520000

                            656,031円

                            ( 721,634円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100.0088μm4520698121758466-5121150010035000

                            952,499円

                            ( 1,047,749円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100.0110μm4520698121765466-5139200012054000

                            1,685,249円

                            ( 1,853,774円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100.01212μm4520698121772466-5147250014078000

                            2,562,751円

                            ( 2,819,026円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100.01414μm4520698121789466-51553000180110000

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました