(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートエッジ(アイビーム型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートエッジ(アイビーム型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,739円 ~ 791,250円  特別価格 
税込価格
28,313円 ~ 870,375円  特別価格 

【特長】・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。・研磨仕上げを施し...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 材質は炭素工具鋼で研磨仕上げを施しています。

外形図

ストレートエッジ(アイビーム型) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • 平行度、真直度の検査測定に使用します。
  • 使用前に防錆油を拭き取ってください。
  • 使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布して保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
精度(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.012
4520698120799
308-4442
12
1000
60
5000
特殊工具鋼
10

1個

93,839( 103,223円 )

1日目

0.014
4520698120805
308-4451
12
1200
60
6500
特殊工具鋼
10

1個

160,451円

102,078

( 112,286円 )

1日目

0.017
4520698120812
466-5082
15
1500
70
8500
特殊工具鋼
10

1個

152,983円

140,576

( 154,634円 )

19日目

0.022
4520698120829
466-5091
20
2000
90
18000
特殊工具鋼
10

1個

381,200円

212,404

( 233,644円 )

19日目

0.027
4520698120836
466-5104
20
2500
100
25000
特殊工具鋼
10

1個

552,751円

333,529

( 366,882円 )

19日目

0.005
4520698005348
471-9301
11
300
48
1000
特殊工具鋼
10

1個

25,739( 28,313円 )

1日目

0.032
4520698120850
838-1241
22
3000
120
44000
炭素工具鋼
-

1個

791,250円

558,939

( 614,833円 )

4日目

0.007
4520698120881
308-4418
11
500
48
1500
特殊工具鋼
10

1個

35,303( 38,833円 )

1日目

0.008
4520698120904
308-4426
11
600
48
2000
特殊工具鋼
10

1個

53,100( 58,410円 )

1日目

0.0095
4520698120911
308-4434
11
750
48
3200
特殊工具鋼
10

1個

70,000( 77,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
・研磨仕上げを施しています。
・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートエッジ(アイビーム型)

ストレートエッジ(アイビーム型)

    理研 ベベル形ストレートエッジ

    理研 ベベル形ストレートエッジ

      長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

      長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

        コウ形ストレートエッジA級

        コウ形ストレートエッジA級

          工形ストレートエッジ

          工形ストレートエッジ

            アイ形直定規 A級焼入

            アイ形直定規 A級焼入

              理研 普通形ストレートエッジ

              理研 普通形ストレートエッジ

                大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

                大菱計器 ベベル形ストレートエッジ

                  ベベル形ストレートエッジ No.214-1

                  ベベル形ストレートエッジ No.214-1

                    アイビームストレートエッジ

                    アイビームストレートエッジ

                      アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

                      アイビームストレートエッジ RIBMシリーズ

                        普通形ストレートエッジ(焼入品)

                        普通形ストレートエッジ(焼入品)

                          大菱計器 普通形ストレートエッジ

                          大菱計器 普通形ストレートエッジ

                            メーカー ユニセイキ 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 25,739円 5,010円 58,311円 291,402円 346,000円 43,216円 4,573円 5,144円 7,438円 28,169円 40,626円 14,756円 4,836円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   18日目   7日目   7日目   7日目~   7日目~   18日目   18日目   7日目~   7日目   18日目   18日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ ストレートエッジ
                            目盛り - - - - - - - - - - -
                            仕様 研磨仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            ストレートエッジ(アイビーム型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました