(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角形精密水準器(一般工作用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角形精密水準器(一般工作用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,348円 ~ 112,371円
税込価格
59,783円 ~ 123,608円

主気泡管の目盛誤差は2目盛以内 スコヤ。【特長】・角形/水平出しおよび直角の測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 材質(本体):
    FC250
  • 材質(気泡管):
    ガラス
  • 精度:
    2目盛以内
  • 感度(mm):
    0.02

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

角型精密水準器 B級の詳細例

角型精密水準器 B級 商品イメージ

角型精密水準器 B級 商品イメージ

角型精密水準器 B級 使用イメージ

角型精密水準器 B級 使用イメージ

角型精密水準器 B級の仕様

品番感度
(mm)
質量
(kg)
TSL-B10020.021.5
TSL-B15020.023.5
TSL-B20020.027.0
TSL-B25020.029.0

TSL-B1502/TSL-B2002/TSL-B2502

TSL-B1502/TSL-B2002/TSL-B2502 寸法図

TSL-B1502/TSL-B2002/TSL-B2502 寸法図

No.部品名材質表面処理
1本体1FC250ハンマートーン塗装
2カバー1フェノール-
3握り2ニトリルゴム-
4副気泡管1ガラス-
5零点調整ネジ1SCM435黒染め
6固定ネジ2SCM435黒染め
7握り止めネジ4C2700メッキ
8パカー鋲4C2700-
呼び寸法(品番)L
(mm)
W
(mm)
w1
(mm)
w2
(mm)
自重
(Kg)
150(TSL-B1502)15040248約2.3
200(TSL-B2002)20042249約3.5
250(TSL-B2502)25046308約6.3

TSL-B1002

 

(単位:mm)

 

TSL-B1002 寸法図

TSL-B1002 寸法図

No.部品名材質表面処理
1本体1FC250ハンマートーン塗装
2カバー1SPCCメッキ
3握り1ニトリルゴム-
4副気泡管1ガラス-
5零点調整ネジ1SCM435黒染め
6固定ネジ2SCM435黒染め
7握り止めネジ2C2700メッキ
8パカー鋲4C2700-
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
100
37
239-7307
1500
10

1個

54,348( 59,783円 )

1日目

150
150
40
239-7315
3500
10

1個

70,912( 78,003円 )

1日目

200
200
42
239-7323
7000
10

1個

86,048( 94,653円 )

1日目

250
250
46
239-7331
9000
10

1個

112,371( 123,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主気泡管の目盛誤差は2目盛以内 スコヤ。
【特長】
・角形/水平出しおよび直角の測定用。
・精度:2目盛以内。
・製造国:日本。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角形精密水準器(一般工作用)

角形精密水準器(一般工作用)

    RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

    RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

      角形精密水準器 A級

      角形精密水準器 A級

        フランジスケア

        フランジスケア

          アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

          アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

            直角基準ブロック 炭素工具鋼

            直角基準ブロック 炭素工具鋼

              刃型標準スコヤー

              刃型標準スコヤー

                平型スコヤー

                平型スコヤー

                  平形精密水準器 A級

                  平形精密水準器 A級

                    メーカー トラスコ中山 理研計測器 トラスコ中山 アサダ 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ トラスコ中山
                    通常価格 54,348円 75,826円 189,598円 35,001円 24,594円 479,746円 53,250円 399,263円 102,070円
                    通常出荷日 1日目   8日目   1日目   6日目   5日目~   7日目~   7日目   19日目   1日目  
                    校正証明書 - - - - -
                    商品タイプ 水平器 水平器 水平器 - - - - - 水平器
                    マグネット なし なし なし - - - - - なし
                    材質(本体) FC250 - FC250 - - - - - FC250
                    材質(気泡管) ガラス - ガラス - - - - - ガラス

                    角形精密水準器(一般工作用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました