(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 台付スコヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 台付スコヤ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
14,341円
税込単価
15,775円

【特長】・使用面は精密研磨仕上げです。・竿と台が、特殊な接着方法により堅固な取...

詳細情報を確認する

型番

ULA-350 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

台付スコヤ 仕様01

ULA-100

台付スコヤ 仕様02

ULA-400 以上逃げあり

台付スコヤ 外形図01

ULA-150

台付スコヤ 外形図02

正面

規格表

型番竿長×台長
(mm)
幅×台幅
(mm)
厚み
(mm)
台厚
(mm)
質量
(kg)
ULA-7575×5018×162.5120.10;
ULA-100100×7018×182.5120.15;
ULA-125125×8018×182.5140.30;
ULA-150150×10024×222.5180.50;
ULA-200200×11531×282.5200.70;
ULA-250250×12531×282.5200.90;
ULA-300300×15031×302.5241.40;
ULA-350350×18035×384.0242.00;
ULA-400400×20040×384.0242.50;
ULA-450450×22547×465.0243.50;
ULA-500500×30046×455.0355.40;
ULA-600600×32550×508.0306.60;
ULA-750750×35060×605.04015.00;
ULA-10001,000×41562×708.05220.00;

製品の基本仕様・特長

概要
直角精度の測定用工具です。

特長
JIS 2級精度品です。

図面

ULA-75/ULA-100/ULA-1000/ULA-125/ULA-150/ULA-200/ULA-250/ULA-300/ULA-350/ULA-400/ULA-450/ULA-500/ULA-600/ULA-750

台付スコヤ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

  • 罫書作業、一般作業に使用します。
  • 使用前に防錆油を拭き取ってください。
  • 使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布して保管してください。

使用事例

台付スコヤ 使用例01
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
台長(mm)
トラスココード
呼び寸法(mm)
厚さ(mm)
台厚(mm)
台幅(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULA-350

180
102-6909
350
4
28
35
35
4989999322071
2000
鋳鉄
10

1個

14,341( 15,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用面は精密研磨仕上げです。
・竿と台が、特殊な接着方法により堅固な取付けをしています。
【用途】
・2級品:一般作業用組み立て、製缶作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 台付スコヤの型番ULA-350のページです。
型番ULA-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 台付スコヤ

トラスコ中山 台付スコヤ

    台付スコヤ ユニセイキ

    台付スコヤ ユニセイキ

      台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

      台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)

        台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

        台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

          台付スコヤー

          台付スコヤー

            平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

            平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)

              平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

              平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

                平形直角定規 JIS 1級

                平形直角定規 JIS 1級

                  平型スコヤー 焼なし  

                  平型スコヤー 焼なし  

                    台付スコヤー 焼なし  

                    台付スコヤー 焼なし  

                      台付スコヤー JIS1級

                      台付スコヤー JIS1級

                        A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                        A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

                          台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                          台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

                            メーカー トラスコ中山 ユニセイキ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ユニセイキ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 14,341円 24,978円 11,859円 3,000円 444,751円 10,530円 3,975円 10,838円 3,741円 3,100円 11,600円 3,300円 14,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   5日目~   2日目~  
                            商品タイプ 台付スコヤ - 台付スコヤ 台付スコヤ - 平型スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ 平型スコヤ 台付スコヤ 台付スコヤ 台付スコヤ 台付スコヤ
                            精度(mm) JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当 JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上) JIS B 7526 JIS B 7526 JIS 2級(2級±(20+L/10)μm) JIS B 7526 JIS B 7526 - - - - - -
                            目盛り - - - - - - -
                            材質1 炭素工具鋼 - - - - - - - - - - - -
                            形状 台付 - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 台付スコヤのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            板金部品の角度確認用として使用しております。
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/08
                            現場作業なのでどうしても破損する事が多く、安価で交換して使用しやすいので、現場用としては、このスコヤが役に立っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工時の直角の確認
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/14
                            サイズ感が良く、手ごろな値段でそのつどサイズをそろえられる為ストレス無く作業が出来る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角だし
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/02
                            機械組むとき直角面出すのに使用。
                            長い設定もあるので、大きいもの組むときにも便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み立て
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            精度は申し分ない。使う内に削れてしまい精度が落ちていくのが難点。
                            材質がより高硬度な物になれば長持ちして助かるのだが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました