(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気はんだこて

電気はんだこて

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,350円
税込価格
1,485円

【特長】・コテ先は耐食性のある鉄メッキを使用しています。・一般配線・組立工作な...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • こて全長(mm):
    210
  • こて重量(g):
    150
  • 付属コテ先:
    SM-40-T-B
  • 電源コード長(m):
    1.5m
  • 特長:
    コテ先は耐食性のある鉄メッキを使用しています。一般配線・組立工作などに使えるエコノミータイプです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ヒータ消費電力(W)
設定温度範囲(℃)
JANコード
トラスココード
最高温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
350
4905058401365
363-3888
350
10

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

40
380
4905058401372
363-3896
380
10

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテ先は耐食性のある鉄メッキを使用しています。
・一般配線・組立工作などに使えるエコノミータイプです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気はんだこて

電気はんだこて

    はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

    はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

      標準はんだこて

      標準はんだこて

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

          平形はんだこて

          平形はんだこて

            ビット(HS-51用)

            ビット(HS-51用)

              メーカー 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 ホーザン
              通常価格 1,350円 5,500円 4,800円 6,378円 4,614円 1,970円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
              ステーション/直結 直結 直結 直結 - 直結 -
              温度制御 なし なし なし - なし -
              電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 -
              電源 AC100V AC100V AC100V - AC100V -
              こて全長(mm) 210 - - 217 - -

              電気はんだこてのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました