(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,080円 ~ 11,006円  特別価格 
税込価格
8,888円 ~ 12,107円  特別価格 

コンパクトなボディーに機能満載のSK-60シリーズ!【特長】・電源不要のコード...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    450
  • 連続使用時間(分):
    75
  • こて全長(mm):
    208
  • こて重量(g):
    66
  • 単品/パック:
    単品
  • 燃焼方式:
    ガス触媒発熱方式
  • 使用ガス:
    SK-95
  • ガス充填量(ml):
    14

(i)ご注意

  • ガスは必ず専用の純正ガス(SK-95、工業用無臭化ブタンガス)を使用してください。
  • ミスミでは専用ガスSK-95の取り扱いがありません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989833051051
222-1195
コテ先(SK-61)、ホットブロー(SK-66)、保護キャップ(SK-69)、マルチホルダー

1個

8,080円

7,856

( 8,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4989833051068
8​4​9​-​8​3​2​8
コテ先(SK-61)、ホットブロー(SK-66)、ホットナイフ(SK-67)、保護キャップ(SK-69)、マルチホルダー

1個

11,006( 12,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなボディーに機能満載のSK-60シリーズ!
【特長】
・電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
・ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
・熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
・1回のガス充填で1時間以上使用可能。
・15〜60W相当までの温度の調節が可能。
・自動着火方式。
【用途】
・電源などがない所や屋外での作業などに。

(i)ご注意

  • ガスは必ず専用の純正ガス(SK-95、工業用無臭化ブタンガス)を使用してください。
  • ミスミでは専用ガスSK-95の取り扱いがありません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コテ先 SK-61
  • ホットブロー SK-66
  • 保護キャップ
  • マルチホルダー(SKA-60)
方式ガス触媒発熱方式
熱出力半田コテ最大 約450℃
電気半田コテ 15W~60W相当
ホットブロー最大 約650℃
ガス充填量14mL
1回の充填での使用時間約1時間15分(レバー中央位置)
全長208mm
自重66g

安全な作業フィールドを確保するマルチホルダー(SKA-60)

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

コテスタンド方式

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

吊下げ

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

マグネット吸着

外形図

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

寸法図

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

SK-61

コテライザー コードレス半田コテ SKA-60・SKC-60:関連画像

SK-66

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズ

    コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

    コテライザー コードレス半田コテ SKM-40

      高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

      高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ

        コテライザー コードレス半田コテ SK

        コテライザー コードレス半田コテ SK

          ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

          ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ

            電池式はんだこて

            電池式はんだこて

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                    ソルダーポット POT-28C

                    ソルダーポット POT-28C

                      サービスステーション SVS-580AS

                      サービスステーション SVS-580AS

                        SKM-40コテライザー

                        SKM-40コテライザー

                          ガス式はんだこてセット

                          ガス式はんだこてセット

                            メーカー エンジニア エンジニア goot(太洋電機産業) エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) アズワン ケニス
                            通常価格 8,080円 6,663円 6,948円 7,625円 7,618円 2,700円 6,059円 13,671円 8,453円 16,200円 61,254円 7,400円 10,186円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   9日目   8日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 - - - - -
                            温度制御 なし なし - - - なし - - - - - - -
                            コードレス - - - - -
                            電気式/ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 - ガス式 電気式 ガス式 ガス式 ガス式 - - ガス式 -
                            設定温度範囲(℃) 450 500 580 - 580 450 500 530 450 - - 500 -

                            コテライザー コードレス半田コテ SK-60シリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/01
                             現場での機械配線補修に利用しています。
                             ガスなので基本どこでも使えて、立ち上がりも早く良いです。 フック付きなので、置き場所にも困りません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホットナイフとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/12
                            立上りも早くとても使いやすいが、短期間で着火不良が発生する場合があるので交換用セラミックユニットは持っておいた方が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源がない場所ではんだ作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                            AC電源がない屋外で使用します。
                            ガス式でパワーもありますのでおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コードレス半田ごてを使っておりますが、使えなくなりました。 症状は、点火の火花は飛んでいるのですが火がつきません。ガスは十分入っていますが、ガスも出ていません。
                            A
                            ガスが出ない原因として、セラミックユニットの詰まりか火口弁ユニットの詰まり、またはその両方が考えられます。セラミックユニットが詰まっている場合、 新しいセラミックユニットと取り替える事で症状が改善されます。火口弁ユニットが詰まっている場合はPL法に基づき弊社で検査・調整作業を行う事となりま す。新しいセラミックユニットをお持ちの場合、現在装着 されている物と交換してみて下さい。セラミックユニットがない場合、または交換してもガスが出な かった場合はVONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました