(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻薬金庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻薬金庫

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,357円 ~ 21,293円
税込価格
20,193円 ~ 23,422円

【特長】・二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。・底部の穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    アイボリー
  • 特長:
    二重扉・二重錠になっており,信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。
  • 用途:
    薬品・劇薬などの保管。
  • 仕様:
    耐火性なし 棚板1枚付
  • 材質:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸間口(mm)
有効内寸奥行(mm)
有効内寸高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
250
400
303
213.5
366
467-6165
7
23.6
1台

1個

21,293( 23,422円 )

4日目

255
150
215
253
113.5
181
467-6173
3.5
5.1
1台

1個

18,357( 20,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。
・底部の穴を利用して固定が可能です。
・貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
【用途】
・薬品・劇薬などの保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻薬金庫

麻薬金庫

    前扉横収納保管庫

    前扉横収納保管庫

      物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)

      物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)

        保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

        保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

          ステンレス保管ユニット

          ステンレス保管ユニット

            物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  155CT

            物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CT

              保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

              保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

                塩ビ薬品庫 コンテナ付

                塩ビ薬品庫 コンテナ付

                  メーカー 米澤器械工業 サカエ ヨドコウ(淀川製鋼所) アズワン サカエ タクボ アズワン 新光化成
                  通常価格 18,357円 138,425円 373,206円 104,347円 126,049円 75,250円 84,067円 57,272円
                  通常出荷日 4日目   3日目   15日目   9日目   3日目   11日目   9日目   11日目  
                  商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                  アイボリー - - - - - - -
                  特長 二重扉・二重錠になっており,信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。 - - - - - - -
                  用途 薬品・劇薬などの保管。 - - - - - - -
                  仕様 耐火性なし 棚板1枚付 - - - - - - -

                  麻薬金庫のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                  高評価レビュー

                  劇物の保管
                  評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                  劇物の保管に使用したことがあります。
                  頑丈で二重扉で底部に穴があるので棚に固定できるので安心です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  劇物の保管
                  評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                  劇物の保管に使用したことがあります。
                  頑丈で二重扉で底部に穴があるので棚に固定できるので安心です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました