(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
214,794円
税込単価
236,273円

【特長】・左右分室タイプで、それぞれ4ヵ所に通気穴が付いています。・棚スライド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    900
  • 均等積載量(Kg)/段:
    30
  • 摘要:
    スライド式棚板4枚
  • 設置タイプ:
    上置・下置兼用
  • JANコード:
    4989999631708
  • トラスココード:
    510-6583
  • 質量(g):
    50000.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台):
    110
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg):
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    70
  • 特長:
    左右分室タイプで,それぞれ4ヵ所に通気穴が付いています。棚スライド式です。
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 付属品:
    スライド式棚板×4,500ml用仕切板セット2段分,上下連結金具×4,床面・壁面用固定金具×6,トラスねじ×20,釘×6,鍵×4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

図面

SWT

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式 図面

使用方法・使用事例

使用方法

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWT

1台
10

1個

214,794( 236,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右分室タイプで、それぞれ4ヵ所に通気穴が付いています。
・棚スライド式です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式の型番SWTのページです。
型番SWTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式

耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式

    長靴用トレーボックス/追加トレー

    長靴用トレーボックス/追加トレー

      樹脂製物置 ミニロッカー

      樹脂製物置 ミニロッカー

        麻薬金庫

        麻薬金庫

          薬品庫SW型用スライド式棚板

          薬品庫SW型用スライド式棚板

            スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

            スライド工具キャビネット DX型 (こぼれ止め天板タイプ)

              350×350×400mmセーフティボックス

              350×350×400mmセーフティボックス

                メーカー トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ 米澤器械工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                通常価格 214,794円 4,070円 12,752円 18,357円 19,474円 83,760円 41,890円
                通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   8日目~   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫
                間口(mm) 900 - - - 373 - 350
                奥行(mm) 500 - - - 421 551 350
                高さ(mm) 900 - - - 33 1045 400
                均等積載量(Kg)/段 30 - - - - 80 -

                耐震薬品庫 ステンレス製 両開扉タイプ 棚スライド式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました