(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシューズロッカー(多人数用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスシューズロッカー(多人数用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
502,689円 ~ 553,269円  特別価格 
税込価格
552,958円 ~ 608,596円  特別価格 

【特長】・多人数用のシューズロッカーです。・サビにくく丈夫なオールステンレス製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    1480
  • 1マス有効内寸間口(mm):
    250
  • 1マス有効内寸奥行(mm):
    296
  • 1マス有効内寸高さ(mm):
    140
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 天板の耐荷重(kg):
    100
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    296
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    250
  • 1マス有効内寸(mm)高さ:
    140
  • 特長:
    多人数用のシューズロッカーです。
  • 用途:
    研究施設,クリーンルーム,食品工場など。
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

SSR-32-48

ステンレスシューズロッカー(多人数用) 図面

SSR-40-58

ステンレスシューズロッカー(多人数用) 図面2

SSR-48-68

ステンレスシューズロッカー(多人数用) 図面3

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスシューズロッカー(多人数用) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
32人用/4列8段
4989999535006
458-8789
56000.0
32人用/4列8段
1台

1個

502,689円

328,406

( 361,247円 )

14日目

1370
40人用/5列8段
4989999535013
458-8797
68000.0
40人用/5列8段
1台

1個

524,760円

342,825

( 377,108円 )

18日目

1640
48人用/6列8段
4989999535020
458-8801
82000.0
48人用/6列8段
1台

1個

553,269円

361,450

( 397,595円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多人数用のシューズロッカーです。
・サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスシューズロッカー(多人数用)

ステンレスシューズロッカー(多人数用)

    ステンレス長靴ロッカー

    ステンレス長靴ロッカー

      ステンレス長靴ロッカー(扉付)

      ステンレス長靴ロッカー(扉付)

        ステンレスシューズロッカー

        ステンレスシューズロッカー

          ステンレス小型保管庫

          ステンレス小型保管庫

            ステンレスロッカー SUS304ロッカー

            ステンレスロッカー SUS304ロッカー

              長靴用シューズボックス

              長靴用シューズボックス

                長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ

                長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ

                  耐薬品保管庫 スチール製

                  耐薬品保管庫 スチール製

                    ステンレス保管庫 奥行450mm

                    ステンレス保管庫 奥行450mm

                      長靴用トレーボックス/追加トレー

                      長靴用トレーボックス/追加トレー

                        ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

                        ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

                          ステンレス保管庫 奥行600mm

                          ステンレス保管庫 奥行600mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東洋事務器工業 アズワン トラスコ中山 東製作所 アズワン サカエ 東製作所
                            通常価格 502,689円 252,364円 228,029円 183,726円 104,119円 113,329円 75,386円 75,386円 40,921円 61,211円 4,070円 6,377円 160,417円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目~   8日目   10日目   10日目   8日目   8日目~   1日目~   3日目   8日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 300 330 380 330 280 515 380 380 400 450 - - 600
                            高さ(mm) 1480 - 1950 - 600 1790 - - 880 800 - - 800
                            1マス有効内寸間口(mm) 250 225 254 225 - - - - - - - - -
                            1マス有効内寸奥行(mm) 296 328 359 328 - - - - - - - - -

                            ステンレスシューズロッカー(多人数用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました