(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 オープンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 オープンタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,157円 ~ 53,157円  特別価格 
税込価格
52,973円 ~ 58,473円  特別価格 

【特長】・ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 均等積載量(Kg)/段:
    60
  • 設置タイプ:
    上置・下置兼用
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 天板の耐荷重(kg):
    60
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg):
    60
  • 注意事項:
    下置きの場合はベースのご使用をお薦めします。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

STO4-7/STO5-7

ステンレス保管庫 オープンタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス保管庫 オープンタイプ 取扱説明書ステンレス保管庫 オープンタイプ 取扱説明書2ステンレス保管庫 オープンタイプ 取扱説明書3ステンレス保管庫 オープンタイプ 取扱説明書4
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
摘要
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量(kg/台)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
720
棚板1枚
4989999799149
522-1625
16000.0
120
1台

1個

48,157( 52,973円 )

8日目

500
720
棚板1枚
4989999799163
522-1714
19000.0
120
1台

1個

53,157円

48,213

( 53,034円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
【用途】
・化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場
・実験室・厨房等薬品や水気の多い現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 オープンタイプ

ステンレス保管庫 オープンタイプ

    ステンレス保管庫 ガラス引違戸タイプ

    ステンレス保管庫 ガラス引違戸タイプ

      ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用

      ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用

        ステンレス保管庫 ステンレス引違戸タイプ

        ステンレス保管庫 ステンレス引違戸タイプ

          耐薬品保管庫 スチール製

          耐薬品保管庫 スチール製

            ステンレス保管庫 枠付ガラス扉タイプ

            ステンレス保管庫 枠付ガラス扉タイプ

              ステンレス小型保管庫

              ステンレス小型保管庫

                引違いステンレス保管庫

                引違いステンレス保管庫

                  ステンレス保管庫用ベース

                  ステンレス保管庫用ベース

                    ステンレス長靴ロッカー

                    ステンレス長靴ロッカー

                      一斗缶保管庫 (SUS304)

                      一斗缶保管庫 (SUS304)

                        長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ

                        長靴用シューズボックス SR-T-TNGシリーズ

                          ステンレス長靴ロッカー(扉付)

                          ステンレス長靴ロッカー(扉付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 米澤器械工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 48,157円 58,159円 84,347円 85,165円 40,921円 83,906円 104,119円 177,740円 17,016円 252,364円 269,609円 75,386円 228,029円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目   8日目   8日目~   13日目~   10日目   8日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 900 900 900 900 - 900 360 900 900 - - - -
                            均等積載量(Kg)/段 60 60 60 60 60 60 30 - - - 150 - -
                            設置タイプ 上置・下置兼用 上置・下置兼用 - 上置・下置兼用 上置・下置兼用 上置・下置兼用 - - ステンレスベース - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)

                            ステンレス保管庫 オープンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました