(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ薬品庫 コンテナ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩ビ薬品庫 コンテナ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,272円
税込単価
62,999円

【特長】・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 高さ(mm):
    500
  • 設置タイプ:
    卓上タイプ
  • 材質1:
    耐衝撃塩化ビニール
  • 材質:
    耐衝撃塩化ビニール
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(Kg)/段
摘要
トラスココード
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EY-400

655
450
12.5
コンテナ4個付
459-9756
15000.0
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。500mlの試薬瓶を48本収納できます。
1台

1個

57,272( 62,999円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
・500mlの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ薬品庫 コンテナ付の型番EY-400のページです。
型番EY-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ薬品庫 コンテナ付

塩ビ薬品庫 コンテナ付

    塩ビ薬品庫(卓上型)

    塩ビ薬品庫(卓上型)

      塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

      塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

        塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50

        塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50

          テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1

          テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1

            耐薬品保管庫 スチール製

            耐薬品保管庫 スチール製

              試薬瓶コンテナ 500TC-1

              試薬瓶コンテナ 500TC-1

                テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

                テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1

                  テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1

                  テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1

                    ステンレス収納庫

                    ステンレス収納庫

                      引違いステンレス保管庫

                      引違いステンレス保管庫

                        大型保管庫75型

                        大型保管庫75型

                          一斗缶保管庫 (SUS304)

                          一斗缶保管庫 (SUS304)

                            メーカー 新光化成 新光化成 新光化成 新光化成 テラオカ トラスコ中山 テラオカ テラオカ テラオカ ダイシン 米澤器械工業 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 57,272円 78,750円 75,250円 37,122円 3,800円 40,921円 4,500円 5,500円 4,800円 18,356円 177,740円 260,757円 269,609円
                            通常出荷日 11日目   19日目   11日目~   15日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   19日目   13日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 - その他 その他 - - 保管庫 -
                            高さ(mm) 500 900 - 260 - 880 - 125 125 - 900 1800 985
                            設置タイプ 卓上タイプ 下置専用 - 上置・下置兼用 - - - - - - - - -
                            材質1 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール - - - - - - - - -
                            材質 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール 耐衝撃塩化ビニール - - - - - - - - -

                            塩ビ薬品庫 コンテナ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました