(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 奥行600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 奥行600mm

通常価格(税別)
160,417円
税込価格
176,459円

【特長】・補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。・引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    800
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 最大積載量(kg/台):
    320
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • アジャスター調整範囲:
    30mm
  • 特長:
    補強入り天板を使用のため,机・作業台・物置台として使用可能です。引出しが付いていますので,整理収納が可能です。作業台用のオプションキャスターの使用が可能です。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HTVO-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
引出しタイプ(列)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引出し数
摘要
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
HTVO-1200

HTVO-1200

1200
3
455-2385
4560155873417
55000.0
12
引出し12個
1台

1個

160,417( 176,459円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
・引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
・作業台用のオプションキャスターの使用が可能です。
【用途】
・工場。
・研究所。
・部品・材料・工具の保管。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 奥行600mm

ステンレス保管庫 奥行600mm

    ステンレス保管庫 奥行450mm

    ステンレス保管庫 奥行450mm

      ステンレス保管庫用追加棚板

      ステンレス保管庫用追加棚板

        フリッパードアキャビネット FPD型

        フリッパードアキャビネット FPD型

          前扉横収納保管庫

          前扉横収納保管庫

            前扉横収納保管庫用オプション 中棚

            前扉横収納保管庫用オプション 中棚

              ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口1500mm

              ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口1500mm

                ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口750mm

                ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mm

                  キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

                  キャビネット作業台 アジャスト付 ED型 (片面/引出し・ステンレス戸)

                    メーカー 東製作所 東製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ 東製作所 東製作所 シンコー
                    通常価格 160,417円 61,211円 8,547円 165,987円 138,425円 7,384円 64,608円 43,430円 43,063円
                    通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   4日目   3日目   3日目   9日目   1日目~   5日目  
                    商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - -
                    奥行(mm) 600 450 - 650 623 - - - -
                    高さ(mm) 800 800 17.5 - - - 800 800 800
                    材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - ステンレス(SUS430) -
                    最大積載量(kg/台) 320 320 - - - - - 320 -

                    ステンレス保管庫 奥行600mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました