(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,121円
税込単価
7,833円

【特長】・再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。・ハンドリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1400
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 詳細タイプ:
    片面四方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    300
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    89
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    89
  • JANコード:
    4989999681956
  • トラスココード:
    299-7673
  • 高さ(mm):
    150
  • 質量(g):
    13900.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 特長:
    再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。ハンドリフト・フォークリフトともに使用できます。
  • 材質詳細:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 仕様1:
    滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
  • 内容量:
    1枚

型番

TAP-D4-1114 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TAP-D4-1114
裏面

裏面

製品の基本仕様・特長

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
TAP-D4-111410004000ブラック1400×1100×150300×89260×8919013.9
  • 高さ120mmで、積載効率のアップ
  • 重量9.5kgの軽量タイプ
  • 片面四方差し
  • 適合機器:ハンドパレットトラック・フォークリフト
  • 材質:再生ポリプロピレン(PP)

図面

TAP-D4-1114

プラスチックパレット 図面

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-D4-1114

1枚

1個

7,121( 7,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
・ハンドリフト・フォークリフトともに使用できます。
【用途】
・製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
・平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。

Loading...

TAP-D4-1114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114の型番TAP-D4-1114のページです。
型番TAP-D4-1114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

    パレット D4-1114-2

    パレット D4-1114-2

      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

          パレット D4-115135 黒

          パレット D4-115135 黒

            トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)

            トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)

              プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

              プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

                パレット D4-1212-2 黒

                パレット D4-1212-2 黒

                  プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                  プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                    パレット R-1013 灰

                    パレット R-1013 灰

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                          パレット D4-1012-4

                          パレット D4-1012-4

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,121円 14,269円 8,229円 8,386円 19,281円 6,586円 4,698円 13,763円 6,049円 54,164円 11,767円 20,433円 15,832円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   1日目   3日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット - パレット パレット パレット パレット - パレット パレット -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            ブラック - ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック グレー ライトブルー ライトブルー -
                            仕様 4方差し - 4方差し 4方差し - 4方差し 4方差し - 4方差し - 4方差し 4方差し -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 3000 4000 - 2000 1000 4000 4000 4000 4000 4000 800

                            トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品搬送用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            この商品は製品搬送用の台として購入しました。木製でなく、プラスチック製でサイズ的にもいい感じですので、使用に際しては満足しています。製品を床やトラックの荷台に直置きするわけにはいきませんし、プラスチック製ですので、軽くてサイズ的にも問題なく、使い勝手もいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました