ポリプロピレン(PP)製の薄型パレット。【特長】・高さ120ミリなので、積載効...
外観図
TJL-D4-1210E
裏面
従来品(高さ150mmタイプ)との高さ比較
10段積み上げ時
品番 | 最大動荷重 (kg) | 最大静荷重 (kg) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 差込口寸法(間口側) 幅×高さ(mm) | 差込口寸法(奥行側) 幅×高さ(mm) | 中央桁幅 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJL-D4-1210E | 1000 | 2000 | ブラック | 1200×1000×120 | 260×87 | 260×87 | 190 | 9.5 |
Loading...
ポリプロピレン(PP)製の薄型パレット。
【特長】
・高さ120ミリなので、積載効率がアップ。
・重量9.5kgの軽量タイプ。
【用途】
・工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用。
・平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
TJL-D4-1210Eで型番確定
トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)の型番TJL-D4-1210Eのページです。
型番TJL-D4-1210Eに関する仕様情報を記載しております。