(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,350円
税込単価
8,085円

カートン(段ボール)・P函の均等積付け、平置き・段積みに限定したパレット。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 詳細タイプ:
    片面四方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    88
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    88
  • 高さ(mm):
    150
  • 質量(g):
    10400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 特長:
    センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
  • 内容量:
    1枚

型番

SLA-1111N-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SLA - 1111N - B(ブルー)

SLA - 1111N - B(ブルー)。

SLA - 1111N - R(レッド)

SLA - 1111N - R(レッド)。

製品の基本仕様・特長

品番最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)×幅×高さ
(mm)
差込口寸法(奥行側)×幅×高さ
(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
SLA-1111N-B10004000ブルー1100×1100×150260×88260×8819010.4
SLA-1111N-R10004000レッド1100×1100×150260×88260×8819010.4

図面

SLA-1111N-B/SLA-1111N-R

プラスチックパレット 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLA-1111N-B

ブルー
4989999216462
423-9415
1枚
10

1個

7,350( 8,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カートン(段ボール)・P函の均等積付け、平置き・段積みに限定したパレット。
【特長】
・着色材料に無公害顔料を使用。
・センターブロック形状は円柱状でフォークやハンドパレットトラックの差し込みがスムーズ。
・片面四方差し。
・適合機器 : ハンドパレットトラック・フォークリスト。
【用途】
・積載物は段ボールまたはP函といった定形物に限る。
・積載面全体に均等に積み付けて使用。平置き・段積み作業でのみ使用。

Loading...

SLA-1111N-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111Nの型番SLA-1111N-Bのページです。
型番SLA-1111N-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111N

    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

      樹脂パレット カラフルシリーズ

      樹脂パレット カラフルシリーズ

        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

          プラスチックパレット D4-1111-2N

          プラスチックパレット D4-1111-2N

            プラスチックパレット R2-1122

            プラスチックパレット R2-1122

              プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

              プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

                プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

                プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

                  プラスチックパレット GT-1012D4

                  プラスチックパレット GT-1012D4

                    リス パレットシート

                    リス パレットシート

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                        プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                        プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                          ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                          ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 7,350円 6,049円 10,193円 20,433円 20,791円 78,925円 27,112円 5,053円 14,823円 6,260円 11,767円 9,120円 26,836円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   9日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット パレット パレット パレット - パレット その他 パレット - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            仕様 4方差し 4方差し 4方差し 4方差し 4方差し 2方差し 4方差し - 4方差し - 4方差し - 2方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 6000 - - 4000 - 4000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 - 1000 - 1000 - 1000

                            トラスコ中山 プラスチックパレット SLA-1111Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命はいつまでですか?
                            A
                            個々のパレットによって使用状況が異なることから、一概に決める事が出来ません。しかしながら、ご使用環境により10年、20年と長くお使い頂いているケースが多数あります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLA-1111N-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            7,350円

                            ( 8,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド4989999216486423-9431-

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました