キャスター付のパレット。【特長】・フォークリフトなどが必要なく、狭い場所でもパ...
SK-D4-1111M-BLの外観
キャスター付パレットのため、移動にフォークリフト等が必要ない。
SK-D4-1111M-BLの外観(ウラ面形状)
2コーナーおよび中央に自在キャスター、2コーナー固定キャスターが設置されており、パレットは自由に移動可能。
SK-D4-1111M-BLの使用例
全周にカベ形状を設置しているため、積載物がズレ落ちることなく、安定した積載が可能。
特長
Loading...
キャスター付のパレット。
【特長】
・フォークリフトなどが必要なく、狭い場所でもパレットごと移動が可能。通常のパレットとしても使用可能
・2コーナーΦ75(直径75mm)自在ナイロン車、中央Φ75(直径75mm)自在ナイロン車
・合計5輪のキャスターで荷重を支える
・全周に積載面からの高さ40mmのカベ形状を設置。積載物がズレ落ちることなく、安定した積載が可能
・材質:パレット部/ポリプロピレン(PP)、車輪/ナイロン
・製造国:日本
【用途】
・倉庫内での荷物の運搬に
この商品に近い類似品がありませんでした。
SK-D4-1111M-BLで型番確定
プラスチックパレット(キャスター付)の型番SK-D4-1111M-BLのページです。
型番SK-D4-1111M-BLに関する仕様情報を記載しております。