(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,433円
税込単価
22,476円

自動倉庫対応のプラスチックパレット。【特長】・上下面がほぼ同一形状のため、どち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    125
  • 詳細タイプ:
    両面四方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    310
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    75
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    250
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    75
  • JANコード:
    4983049520721
  • トラスココード:
    459-4118
  • 質量(g):
    14000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    125
  • 中央桁幅(mm):
    160/190
  • 特長:
    上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
  • 適合機器:
    フォークリフト
  • 内容量:
    1枚

型番

SK-R4-1012-2-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

プラスチックパレット 自動倉庫対応の仕様

プラスチックパレット Rタイプ(両面四方差し) 1200×1000mm:関連画像

SK-R4-1012-2-BLの外観

特長

  • 最大動荷重:1,000kg
  • 最大静荷重:4,000kg
  • 色:ライトブルー
  • 間口1,200×奥行1,000×高さ125mm
  • 差込口寸法(間口側):幅310×高さ75mm
  • 差込口寸法(奥行側):幅250×高さ75mm
  • 中央桁幅:160/190mm
  • 質量:14kg
  • 製造国:日本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R4-1012-2-BL

1枚

1個

20,433( 22,476円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動倉庫対応のプラスチックパレット。
【特長】
・上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じ
・積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができる
・両面四方差し
・適合機器:フォークリフト
・滑り止めテープ付
・材質:ポリプロピレン(PP)
【用途】
・荷物の保管、輸送に

Loading...

SK-R4-1012-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)の型番SK-R4-1012-2-BLのページです。
型番SK-R4-1012-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

    プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

    プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

      パレット D4-1012-7 青

      パレット D4-1012-7 青

        パレット R4-100134 青

        パレット R4-100134 青

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

            パレット D4-1315 青

            パレット D4-1315 青

              サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

              サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

                プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                    プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                    プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                      プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                      プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 20,433円 11,767円 16,617円 23,552円 25,966円 24,268円 26,911円 8,386円 26,972円 40,979円 12,358円 29,188円 16,863円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット - - - パレット パレット パレット パレット - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            仕様 4方差し 4方差し 4方差し - - - 4方差し 4方差し 2方差し 2方差し - - 4方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 2000 1000 4000 1000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 4000

                            プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました