100%再生プラスチック原料を使用したプラスチックパレット。【特長】・発泡パレ...
SK-LX-1111D4-BKの外観
材質:再生ポリプロピレン(PP)
製造国:日本
品番 | 最大動荷重 (kg) |
最大静荷重 (kg) |
色 | 間口×奥行×高さ (mm) |
差込口寸法(間口側) 幅×高さ(mm) |
差込口寸法(奥行側) 幅×高さ(mm) |
中央桁幅 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-LX-1111D4-BK | 1000 | 4000 | ブラック | 1100×1100×150 | 260×90 | 260×90 | 190 | 20.1 |
Loading...
100%再生プラスチック原料を使用したプラスチックパレット。
【特長】
・発泡パレットと同等の剛性を持ちつつ軽量したパレットの再生品
・凹凸の少ない滑らかな表面で、汚れがたまりにくくふき取り掃除も楽にできる
・従来の発泡タイプと比べて約20%軽量
・RFIDタグ対応濃で、帯グロメット6本設置
・滑り止めテープ付き
【用途】
・荷物の保管、輸送などの使用に最適
Loading...
日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 片面二方差し・片面四方差し・両面四方差し
通常価格(税別): 18,942円~
特別価格
通常出荷日: 1日目~
SK-LX-1111D4-BKで型番確定
プラスチックパレット LXパレットの型番SK-LX-1111D4-BKのページです。
型番SK-LX-1111D4-BKに関する仕様情報を記載しております。