(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,386円 ~ 11,994円
税込価格
9,225円 ~ 13,193円

軽量化と輸送・保管に対する強度を両立。原料の有効利用と環境を考えたリサイクル材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 詳細タイプ:
    片面四方差し
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 特長:
    一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
  • 適合機器:
    ハンドパレットトラック・フォークリフト
  • 材質詳細:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

NPC PALLET 軽量タイプの製品仕様

NPC PALLET 軽量タイプ1
NPC PALLET 軽量タイプ2
シリーズLシリーズ,RRシリーズ
品名LA-1108RR
仕様片面四方
サイズ長さ1100mm×幅800mm×高さ150mm
質量10.3kg
色相黒系
動荷重1000kg
静荷重4000kg
材質再生PP
ハンドリフター◎使用可能
最小出荷単位1枚
用途・特徴カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
差込口寸法(間口側)幅(mm)
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
1100
260
90
260
90
463-4781
13300.0
1枚

1個

10,661( 11,727円 )

5日目

1200
1000
260
90
260
90
463-4799
12600.0
1枚

1個

8,386( 9,225円 )

5日目

1200
1100
270
90
270
90
463-4802
14500.0
1枚

1個

9,333( 10,266円 )

4日目

1300
1000
300
90
260
90
463-4811
14100.0
1枚

1個

11,550( 12,705円 )

4日目

1300
1100
300
90
260
90
463-4829
15700.0
1枚

1個

11,994( 13,193円 )

5日目

1100
1100
260
88
260
88
463-4837
10800.0
1枚

1個

8,885( 9,774円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量化と輸送・保管に対する強度を両立。原料の有効利用と環境を考えたリサイクル材料を使用したパレット。
【特長】
・広い差込口と下部のなだらかなスロープにより、ハンドリフターの乗り入れを容易に行うことが可能。
・衛生的、腐食・カビの心配不要。
【用途】
・カートンP函の均等積み付け時1t。
・平置き・段積み用途に開発。軽さの追求に輸送・保管に対する強度を両立。
・環境を配慮したリサイクル材料を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

    トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

    トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

        ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

        ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

          パレットボックス(分解収納タイプ)

          パレットボックス(分解収納タイプ)

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

              輸出用ワンウェイパレット

              輸出用ワンウェイパレット

                プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                  リス パレット 両面二方差し

                  リス パレット 両面二方差し

                    ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                    ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                      プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                        リス パレットT30 J9T

                        リス パレットT30 J9T

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                            メーカー 日本プラパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 8,386円 7,121円 4,698円 6,103円 83,361円 11,767円 6,404円 20,433円 53,006円 26,836円 6,049円 55,657円 5,128円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   3日目   2日目   18日目   8日目   4日目~   8日目   14日目   8日目   3日目   18日目   7日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット パレット パレットボックス パレット パレット パレット - パレット パレット その他 -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック グレー ライトブルー ブラック ライトブルー - ブラック ブラック - -
                            仕様 4方差し 4方差し 4方差し 2方差し - 4方差し 4方差し 4方差し - 2方差し 4方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 1000 2000 1875 4000 2000 4000 4000 4000 4000 - -

                            プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命はいつまでですか?
                            A
                            個々のパレットによって使用状況が異なることから、一概に決める事が出来ません。しかしながら、ご使用環境により10年、20年と長くお使い頂いているケースが多数あります。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました