(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBA-1111-L
通い箱再利用型コンテナ 再坊 カヨイバコサイリヨウガタコンテナ サイボウ

通い箱再利用型コンテナ 再坊 SBA-1111-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,599円 42,164円
税込単価
55,659円 46,380円

フレーム、リベット、ビス、ボルトを一切使用しないスリーブ構造を採用したパレット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットボックス
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    90
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    90
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 材質1:
    パネル材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    コーナー部材:アルミニウム
  • 材質3:
    パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
  • 特長:
    樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
  • 仕様1:
    6面分解構造、水抜穴別途可能
  • 材質パネル材:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質コーナー部材:
    アルミニウム
  • 材質パレット:
    再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SBA-1111-L 解除

Loading...

SBA-1111-L の仕様・寸法情報

商品情報

通い箱再利用型コンテナ 再坊の特長について

樹脂(ポリプロピレン)製による頑丈なコンテナは、高耐久性(平均約10回の再利用が可能)と軽量化を両立することができる。

樹脂(ポリプロピレン)製による頑丈なコンテナは、高耐久性(平均約10回の再利用が可能)と軽量化を両立することができる。そのため、1回あたりの輸送コストを、従来の素材のコンテナに比べて大幅に低減させることが可能。

分解、組立てが容易なためムダなスペースを減らすことができる。

分解、組立てが容易なためムダなスペースを減らすことができる。

フレームレスでさらなるコストダウンと軽量化を実現

フレームレスでさらなるコストダウンと軽量化を実現

価格比:フレーム付き再坊と比較して約20%コストダウン。
重量比:フレーム付き再坊と比較して約5%軽量化。

組立作業性が容易

シンプル構造で組立作業がわずか10秒で完了。

必要な強度にあわせてパネルの厚みを選択可能

枠パネルは、9mm・12mmから梱包物に合わせて選択可能。

驚きの強度で重量物も段積み可能

3段積みの際、ケースあたり500kgfまで梱包可能
4段積みの際、ケースあたり300kgfまで梱包可能

  • ※ 試料:外寸法1,100×1,100×725mm、枠パネル:12mm 仕様
  • ※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

オールPPで廃棄の際の分別が不要

接続にリベット、ビス、ボルトなどの工具を使用しておらず、面倒な分別が不要でそのままリサイクル可能。

この商品の使用方法について

電機・食品・製薬・液晶・自動車など色々な用途に使える。

電機・食品・製薬・液晶・自動車など色々な用途に使える。

  • 強化段ボール製大型BOXからの切り替えに(耐水性・耐久性向上)。
  • 木箱、スチール箱等のワンウェイ容器のリターナブル化に。
  • ストレッチフィルムにて荷崩れ防止措置を行っているユーザー様に(ゴミの削減)。
  • 中軽量部品の集合包装紙を検討中のユーザー様に(積載効率の向上)。
  • 中長期保管用のボックスとして(ラックの代替品に)。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
詳細タイプ
容量(L)
有効内寸間口(mm)
有効内寸奥行(mm)
有効内寸高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
折りたたみ時外寸(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBA-1111-L

1100
1100
730
標準タイプ
582
1020
1020
560
260
1100×1100×260
464-1078
32000.0
1台

1個

50,599円

42,164

( 46,380円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレーム、リベット、ビス、ボルトを一切使用しないスリーブ構造を採用したパレット。
【特長】
・樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナ。
・アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心。
・静止圧縮荷重は3t。
・トラック積載効率に優れた外寸法。
・組み立ては差し込み式で工具不要。
【用途】
・工場間輸送、工場内保管、海外輸出入などに利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

SBA-1111-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

通い箱再利用型コンテナ 再坊の型番SBA-1111-Lのページです。
型番SBA-1111-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通い箱再利用型コンテナ 再坊

通い箱再利用型コンテナ 再坊

    リターナブルパレットボックス“スマートパック"

    リターナブルパレットボックス“スマートパック"

      スクエアパレット トップフレーム

      スクエアパレット トップフレーム

        スチール製折りたたみコンテナ

        スチール製折りたたみコンテナ

          リン木

          リン木

            1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

            1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)

              スクエアパレット 専用パッド

              スクエアパレット 専用パッド

                パレットボックス(分解収納タイプ)

                パレットボックス(分解収納タイプ)

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                    スクエアパレット 専用キャップ

                    スクエアパレット 専用キャップ

                      スクエアパレット 専用パレット

                      スクエアパレット 専用パレット

                        プラスチックパレット R2-1122

                        プラスチックパレット R2-1122

                          パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                          パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                            メーカー 西田製凾 三甲 トラスコ中山 ステック(ゼオン化成) ワコーパレット エスコ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 セントラルコンベヤー
                            通常価格 50,599円 59,195円 4,652円 58,175円 6,502円 98,260円 790円 83,361円 9,120円 1,792円 16,374円 78,925円 69,946円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   18日目   8日目   4日目   4日目   8日目   15日目  
                            商品タイプ パレットボックス パレットボックス その他 パレットボックス その他 パレットボックス その他 パレットボックス - パレットカバー パレット パレット -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) スチール スチール - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - 段ボール スチール ポリプロピレン(PP) -
                            仕様 4方差し - - 4方差し - - - - - - - 2方差し -
                            最大動荷重 (kg) 500 - 1000 - - 400 1000 625 - 1000 1000 2000 -
                            差込口寸法(間口側)幅(mm) 260 - - - - - - - - - - - -

                            通い箱再利用型コンテナ 再坊のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBA-1111-H
                            SBA-1210-H
                            SBA-1210-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 詳細タイプ 容量
                            (L)
                            有効内寸間口
                            (mm)
                            有効内寸奥行
                            (mm)
                            有効内寸高さ
                            (mm)
                            差込口寸法(奥行側)幅
                            (mm)
                            折りたたみ時外寸
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            62,408円

                            ( 68,649円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            110011001100高容量タイプ967102010209302601100×1100×260464-106036000.0-

                            61,171円

                            ( 67,288円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120010001100高容量タイプ95811209209302551200×1000×260464-108638000.0-

                            53,957円

                            ( 59,353円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            12001000730標準タイプ57711209205602551200×1000×260464-109433000.0-

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました