(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,218円
税込単価
18,940円

【特長】・パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    84
  • 質量(g):
    24000.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP) 95%
  • 中央桁幅(mm):
    280
  • 仕様適合機器:
    フォークリフト
  • 仕様詳細:
    両面二方差し
  • 材質詳細:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 特長:
    パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
  • 内容量:
    1枚

型番

HB-R2-1111SCBK/Y-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HB-R2-1111SCBK/Y-BK

HB-R2-1111SCBK/Y-BK

ブラック/イエロー
4938233563411
458-1059
1枚

1個

17,218( 18,940円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。
・リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。

Loading...

HB-R2-1111SCBK/Y-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差しの型番HB-R2-1111SCBK/Y-BKのページです。
型番HB-R2-1111SCBK/Y-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

    パレット LX-1113R2 黒

    パレット LX-1113R2 黒

      プラスチックパレット LXパレット

      プラスチックパレット LXパレット

        輸出用ワンウェイパレット

        輸出用ワンウェイパレット

          パレット R4-1012

          パレット R4-1012

            岐阜プラスチック プラスチックパレット

            岐阜プラスチック プラスチックパレット

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

              ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                パレット R2-1313F-3 黒

                パレット R2-1313F-3 黒

                  パレット R2-1509F-2 黒

                  パレット R2-1509F-2 黒

                    パレット R4-115165F 灰

                    パレット R4-115165F 灰

                      パレット D4-1012-4

                      パレット D4-1012-4

                        パレット R4-068100 青

                        パレット R4-068100 青

                          パレット LX-1111R2

                          パレット LX-1111R2

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 17,218円 31,255円 23,285円 6,404円 15,660円 8,024円 13,053円 60,412円 50,631円 40,433円 15,832円 15,660円 24,030円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット パレット - パレット - - - - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            仕様 2方差し - 4方差し 4方差し 4方差し - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 2000 - - 4000 4000 - 4000 800 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - 1200 3000 - 1000

                            ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB-R2-1111SCBK/B-BK
                            HB-R2-1111SCBK/BR-BK
                            HB-R2-1111SCBK/G-BK
                            HB-R2-1111SCBK/R-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            17,218円

                            ( 18,940円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック/ブルー4938233563404458-1016-

                            17,218円

                            ( 18,940円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック/ブラウン4938233563428458-1024-

                            17,218円

                            ( 18,940円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック/グリーン4938233563398458-1032-

                            17,218円

                            ( 18,940円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック/レッド4938233563046458-1041-

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました