(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,943円
税込価格
13,137円

プラスチック製パレット。【特長】・パレット側面にカラーを施している。・暗い倉庫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    95
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    95
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 仕様適合機器:
    ハンドパレットトラック・フォークリフト
  • 仕様詳細:
    片面四方差し
  • 材質詳細:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

パレット側面にカラーを施されたパレット

・外寸 1,100×1,100×150mm
・動荷重 1,000kg
・静荷重 4,000kg
ブラック/レッド

ブラック/レッド

ブラック/グリーン

ブラック/グリーン

ブラック/ブルー

ブラック/ブルー

ブラック/イエロー

ブラック/イエロー

ブラック/ブラウン

ブラック/ブラウン

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック/ブルー
4938233567341
458-0958
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
1枚

1個

11,943( 13,137円 )

2日目

ブラック/ブラウン
4938233567365
458-0966
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
1枚

1個

11,943( 13,137円 )

8日目

ブラック/ブルー
4938233567334
458-0974
-
1枚

1個

11,943( 13,137円 )

8日目

ブラック/レッド
4938233566979
458-0982
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
1枚

1個

11,943( 13,137円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製パレット。
【特長】
・パレット側面にカラーを施している。
・暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認でき、作業効率が良く破損の改善に。
・資源と環境を考慮したリサイクル材を使用。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差し

    リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

    リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

      リス パレット 両面二方差し

      リス パレット 両面二方差し

        プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

        プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

          プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

          プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

            ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

            ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

              プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

              プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

                プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                  ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                  ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                    プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                      プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                      プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                        プラスチックパレット GT-1012D4

                        プラスチックパレット GT-1012D4

                          プラスチックパレット R2-1111

                          プラスチックパレット R2-1111

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 日本プラパレット 三甲 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,943円 5,128円 53,006円 5,053円 4,698円 17,218円 27,112円 8,229円 13,053円 6,049円 9,120円 14,823円 17,860円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   14日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - パレット パレット パレット パレット パレット パレット - パレット -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                            仕様 4方差し - - - 4方差し 2方差し 4方差し 4方差し - 4方差し - 4方差し -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 4000 - 1000 4000 - 3000 4000 4000 - 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 700 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000

                            ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 4方差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました