(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットキャップ TPC-1/TPC-2

パレットキャップ TPC-1/TPC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,313円 ~ 9,672円
税込価格
6,944円 ~ 10,639円

パレットに積んだ物品の簡易保護に適したカバーです。【特長】・パレットに積んだ物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットカバー
  • 材質(本体):
    不織布両面PEラミネート、ゴム入り
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 材質1:
    基布:不織布両面ポリエチレンラミネート(ゴム入り)
  • 材質2:
    中材:ポリエチレンテレフタレート不織布
  • 材質3:
    外材:ポリエチレンラミネート
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • パレットは付属していません。
  • 完全防水ではありません。強く引っ張ると破れるおそれがあります。ゴムロープは経年変化により伸びます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

パレットキャップの外観

TPCタイプ(パレット別売)

TPCタイプ(パレット別売)

  • パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品。
  • 荷物の天井面の汚れ防止に役立つ。
  • 簡易防水仕様。
  • 裾下部にはゴムロ-プ入り。

製品仕様

  • 基布:不織布両面PEラミネ-ト
  • ゴム入り
  • 製造国:中国
品番間口×奥行×高さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TPC-11100×1100×2200.4500
TPC-21100×1100×5000.4700

型番リスト

型番
高さ・厚み (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220・0.4
410-0603
4945132054100
500
1枚

1個

6,313( 6,944円 )

1日目

500・0.4
410-0611
4945132054117
700
1枚

1個

9,672( 10,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パレットに積んだ物品の簡易保護に適したカバーです。
【特長】
・パレットに積んだ物品の天井面の汚れ防止に役立ちます。
・簡易防水仕様です。
・裾下部にはゴムロープが入っており風によるバタつきなどを防止します。

(i)ご注意

  • パレットは付属していません。
  • 完全防水ではありません。強く引っ張ると破れるおそれがあります。ゴムロープは経年変化により伸びます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットキャップ TPC-1/TPC-2

パレットキャップ TPC-1/TPC-2

    TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

    TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

      ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

      ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

        JCK可変型パレット

        JCK可変型パレット

          TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

          TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

              プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ

              プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ

                プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

                プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)

                  パレットD4ー1113ー3 青

                  パレットD4ー1113ー3 青

                    すべりどめパレットシート

                    すべりどめパレットシート

                      パレット D4-810-2 青

                      パレット D4-810-2 青

                        カラーパレットカバー

                        カラーパレットカバー

                          パレット D4-1112

                          パレット D4-1112

                            メーカー 旭産業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 MISM(ミズム) 三甲 旭産業 三甲
                            通常価格 6,313円 33,834円 6,103円 28,073円 31,805円 11,767円 14,116円 4,698円 13,625円 700円 22,809円 3,393円 12,021円
                            通常出荷日 1日目   19日目   2日目   8日目   1日目   8日目   8日目   3日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレット パレット パレット パレット パレット パレット パレット - パレットカバー - パレットカバー パレット
                            材質(本体) 不織布両面PEラミネート、ゴム入り ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE) -
                            間口 (mm) 1100 800 1100 - 600 1100 900 1100 1300 1000 1000 1150 1200
                            奥行 (mm) 1100 - 1100 - 800 1100 900 1100 1100 - 800 1150 1100
                            材質1 基布:不織布両面ポリエチレンラミネート(ゴム入り) - - - - - - - - - - - -

                            パレットキャップ TPC-1/TPC-2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パレットに積んだ荷のカバー
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            以前は、雨避けにブルーシートを使用していたが、サイズが合わずバタツキが発生していたが、そのような事は無くすっきりしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました